メインコンテンツに移動

特長

  • USB Power Delivery Specification Revision 3.1、
    USB Type-C® Cable and Connector Specification Revision 2.1に準拠
    • USB-IF認証取得:TID=64651080009 (Silicon), 1020074(E-marker)
    • Programmable Power Supplyを含むStandard Power Rangeをサポート
      * Adjustable Voltage Supplyを含むExtended Power Rangeは対象外
    • 国際標準規格に対応
    • 260 bytesの一括データ送信機能
    • Dual Role operationおよびRole Swap protocolをサポート
    • Dead Battery operationをサポート
    • USB Type-CのAlternate modeとElectronically markedケーブルをサポート
  • 単一電源動作(レギュレーター内蔵)
    • 3.0V〜5.5V(R9A02G011GNP)
    • 2.7V〜5.5V(R9A02G011GBG)
  • On-chip oscillatorにより外部クロック入力不要
  • USB Type-CのCCピン通信回路と外付け部品の内蔵
  • フラッシュROM内蔵
  • SMBus Master and Slave interfaceをサポート
  • Energy StarとEuP指令の対応に適した低消費電力
  • 用途や基板スペースに応じて選択可能な2種類のパッケージ
    • 32pin QFN (5mm x 5mm)
    • 42pin BGA(3.6mm x 3.1mm)

説明

R9A02G011は、最新のUSB Power Delivery (USB PD) 規格(Rev 3.1)、およびUSB Type-C®規格に対応したUSB PDコントローラです。USB PD対応機器間の電力需給ネゴシエーションと電源回路制御により、USB Type-Cケーブルを介して従来のUSB仕様よりも大きな電力需給を実現することが可能になります。またフラッシュROM、オシレータ、パワーオンリセット回路等を内蔵することで外付け部品を大幅に削減しているため、ボードスペースが制限された様々なアプリケーションでもご採用いただけます。ルネサスは、USB PD給電対応システムの安心・安全な構築および開発コスト軽減に貢献していきます。

VIDWriter がサポートしていないより詳細な設定は、ImageGen ツールで行うことができます。ImageGen は、R9A02G011 製品ページからダウンロードできます。

パラメータ

属性
Product Type Power Delivery Controller
Input Voltage Range (V) 2.7 - 5.5, 3 - 5.5
Qualification Level Standard

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
0.4
HVQFN 5 x 5 x 0.9 32

アプリケーション・ブロック図

Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
100W USB Type-C DC Input Module Block Diagram
100W USB Type-C DC入力モジュール
USB PD、PPS、デュアルType-C出力、および4-20V入力をサポートする汎用性の高いDC / DCモジュール。
100W USB PD Battery Charger Block Diagram
100W USB PDバッテリ充電器
100W USB PDプラットフォームは、効率的な充電、安全機能、および電子機器のユーザフレンドリなデザインを提供します。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Battery Powered Camera with AI Object Detection & Motion Sensing Block Diagram
AI物体検出とモーションセンシングを備えたバッテリ駆動カメラ
効率的なモーション検出、高速起動、低電力のオブジェクト分類を実現するAI搭載のバッテリ駆動カメラ。
Interactive block diagram of the adjustable power supply design with USB PD input supports outputs from 5V to 20V and delivers up to 100W.
100W USB PD入力対応電源
USB PD入力、調整可能な出力電圧、および電流設定を備えた効率的な電源。
Multi-Cell USB PD Power Bank with Quick Charge 2.0/3.0 Block Diagram
クイックチャージ2.0 / 3.0を備えたマルチセルUSB PDパワーバンク
60W超USB PDパワーバンクは、マルチセルセットアップとBluetooth LEモニタリングにより効率的な充電を提供します。
The all-in-one smart home controller block diagram combines multiple radio PHYs, a cost-optimized MPU, and versatile connectivity.
複数のPHYを搭載したスマートホームコントローラ
マルチスタンダードPHY、直感的なコントロール、将来を見据えた設計を備えたオールインワンスマートホームゲートウェイ。
Portable Wi-Fi Controlled RGBW Lighting Block Diagram
ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明
Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。
HMI SoM with AI Accelerator Block Diagram
AIアクセラレータを備えたHMI SoM
USB PD Adapter with Turbo Boost Block Diagram
ターボブースト付きUSB PDアダプタ
ハイパワーUSB PDシステムは、20V以上、最大45Wが必要なデバイスに対応し、幅広い互換性を備えています。
HMI system block diagram featuring high-performance RZ MPU with different display options and Wi-Fi, Bluetooth LE, and NFC connectivity.
高性能ヒューマンマシンインタフェース(HMI)システム
幅広いヒューマンマシンインタフェース機能を駆動するための汎用性の高いシステムオンモジュール(SoM)。
USB Type-C Charger Block Diagram
USB Type-Cチャージャ
効率的なUSB PD Type-C充電器設計で、昇降圧チップとパワーコントローラチップが搭載されています。

その他アプリケーション

  • USB コンセント、モバイルバッテリ
  • ACアダプタ、USB PDハブ、PC
  • モバイル機器 (スマートフォン、タブレット)、ドッキングステーション
  • PC周辺機器(モニタ、プリンタ、ルータ、外付けHDD)
  • ホームエレクトロニクス (DTV、STB、ホームゲートウェイ)
  • POS、測定器
  • USB Type-Cケーブル、etc.

適用されたフィルター