メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

1551 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
RTKA211605DR0000BU60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA211605DR0010BU60V 0.5A DC/DC Step-Down Regulator with 450kHz Switching Frequency Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA211630DE0000BURAA211630 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 3A Output (QFN version)EvaluationRenesas
RTKA211630DE0010BURAA211630 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 3A Output (HTSSOP version)EvaluationRenesas
RTKA211650DE0000BURAA211650 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 5A OutputEvaluationRenesas
RTKA211651DE0000BURAA211651 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 5A OutputEvaluationRenesas
RTKA211803DE0000BU3.3V固定出力超低消費電流降圧レギュレータ評価ボードEvaluationRenesas
RTKA211805DE0000BU5V固定出力超低消費電流降圧レギュレータ評価ボードEvaluationRenesas
RTKA211820DE0000BURAA211820 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 2A Output (QFN version)EvaluationRenesas
RTKA211820DE0010BURAA211820 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 2A Output (HTSSOP version)EvaluationRenesas
RTKA211835DE0000BURAA211835 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 3A Output (QFN version)EvaluationRenesas
RTKA211835DE0010BURAA211835 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 3A Output (HTSSOP version)EvaluationRenesas
RTKA212831DR0000BURAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA212832DR0000BUSync Buck Eval Board with 14V to 72V Vin Range, 12V 500mA Buck Output, 5V 100mA and 3.3V 50mA LDO OutputsDemonstrationRenesas
RTKA214020DE0010BU5.5V 2A Low Noise LDO Evaluation Board with Adjustable 3.3V OutputEvaluationRenesas
RTKA214023DE0000BU5.5V 2A Low Noise LDO Evaluation Board with adjustable OutputEvaluationRenesas
RTKA214035DE0000BURAA214035 Low-dropout Linear Regulator (LDO) Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA214038DE0000BURAA214038 Low-dropout Linear Regulator (LDO)EvaluationRenesas
RTKA214045DE0000BURAA214045 3.5×3.5mm 20-Ld QFN with Low-dropout Linear Regulator (LDO)EvaluationRenesas
RTKA214048DE0000BUUltra-Low Dropout Linear Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA214220DR0000BULDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable 3.3V 150mA OutputEvaluationRenesas
RTKA214223DR0000BURAA214223 LDO Linear Regulator Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA214250DE0020BULDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable 3.3V 500mA OutputEvaluationRenesas
RTKA214290DE0010BU LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable Output 1AEvaluationRenesas
RTKA214401DR0000BU150mA、広い入力範囲、低自己消費電流リニア・レギュレータ デモボードDemonstrationRenesas
RTKA214403DE0020BU3.3V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA214404DE0000BU3.6V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA214405DE0020BU5V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA214409DE0000BU9V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA215300DE0000BURAA215300 Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA215300E00000BURAA215300 Socket BoardEvaluationRenesas
RTKA223010DE0030BUHigh Voltage Buck Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA223011DE0000BURAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA223011DE0010BURAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA OutputEvaluationRenesas
RTKA223011DE0020BURAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA OutputEvaluationRenesas
RTKA223011DR0030BURAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223011DR0040BURAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223011DR0080BURAA223011 Primary-Side-Regulated Flyback Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Input and 12V 400mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0010BUHigh Voltage Buck Converter Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0020BURAA223012 High Voltage Buck Converter Demo Board with 85VAC to 265VAC Vin range and 5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0050BURAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223012DR0060BURAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA OutputDemonstrationRenesas
RTKA223021DE0000BURAA223021 High Voltage Buck Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 667mA OutputEvaluationRenesas
RTKA223021DE0010BURAA223021 High Voltage Flyback Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 1A OutputEvaluationRenesas
RTKA223181DE0010BUDual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181EvaluationRenesas
RTKA223182DR0000BUDual Output 11W 3-Phase Input Flyback Demonstration BoardDemonstrationRenesas
RTKA223183DE0010BU1000V Off-Line Flyback Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
RTKA223881DE0000BUデュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボードEvaluationRenesas
RTKA223882DE0000BUデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードEvaluationRenesas
RTKA227063DE0000BUSmart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063DemonstrationRenesas