メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA223882DE0000BUは、 RAA223882 700Vレギュレータを備えたデュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223882DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。

特長

  • 120VACから230VACまでのユニバーサル入力で30Wを供給
  • 85VACから265VACまでのユニバーサル入力で25Wを供給
  • 低BOMコスト設計
  • EN55022/CISPR22のEMI準拠
  • IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223882DE0000BU 評価ボード

RTKA223882DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。