メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA214290DE0010BU demonstration board provides a simple platform for demonstrating the RAA214290 linear regulator.

特長

  • Wide input voltage range: 2.5V to 20V
  • Adjustable output voltage range: 1.224 to 18V with ±2% accuracy
  • Excellent line and load regulation
  • Stable with MLCC output capacitor as low as 2.2μF
  • Integrated Fault protections including thermal shutdown and short-circuit current limit with foldback
  • Output current: 1A
  • 3mm×3mm DFN and SOIC can be evaluated on the same board

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA214290DE0010BU Evaluation Board

RTKA214290DE0010BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。