メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA211630DE0000BU board evaluates the RAA211630 (QFN version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211630 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 60V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 3A output current with premium load regulation and line regulation performance.

特長

  • Simple and flexible design
  • 4.5V to 60V VIN range
  • 3.3V output or adjustable
  • 400kHz default or adjustable Fsw 200kHz to 800kHz

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA211630DE0000BU

RTKA211630DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。