メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA214023DE0000BU evaluation board provides a simple platform to evaluate the RAA214023. It contains all the important circuitry needed to characterize critical performance parameters. The RAA214023 is a low noise, high PSRR, low dropout voltage regulator. It accepts a input voltage range of 2.7V to 5.5V, and the output voltage can be programmed from 0.8V to 3.95V by means of voltage setting pins. To extend the output voltage range up to 5.5V-VDROPOUT, an external resistor divider feedback network can be used. The device can source a load current of up to 2A and has an output voltage accuracy of ±1.75% over line, load, and temperature.

特長

  • Input voltage range: 2.7V to 5.5V
  • Voltage set pins easily programmed with JP1: 0.8V to 3.95V
  • Switch between voltage set pins or eternal resistor divider using jumper JP_FB
  • Convenient shutdown mode function using Jumper JP_EN
  • Power good (PG) indication test point

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA214023DE0000BU - Evaluation Board

RTKA214023DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。