概要
このRTKA223881DE0000BUは、 RAA223881 700Vレギュレータを搭載したデュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボードです。 このボードは、12Vおよび5.9V出力用の85VAC から265VAC のユニバーサル入力からの低コストで高性能の絶縁型AC/DCソリューションを提供します。 このRTKA223881DE0000BUは、EN55022/CISPR 22クラスBの伝導EMI制限に事前準拠した入力EMIフィルタを備えており、IEC61000-4-5規格で4kVサージ能力に合格するように設計されています。
特長
- 85VACから265VACまでのユニバーサル入力
- 低BOMコスト設計
- EN55022/CISPR22のEMI準拠
- IEC61000-4-5から最大4kVまでのサージテスト準拠
サンプル&ご購入
RTKA223881DE0000BU
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $167.00参考価格