メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RAA223011 evaluation board (RTKA223011DE0000BU) is a high voltage buck converter that is designed to demonstrate a low-cost high performance non-isolated AC/DC conversion solution. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 12V output capable of up to 300mA of output current. RTKA223011DE0000BU has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection. RTKA223011DE0000BU comes with an RAA223011 in a 5-Ld TSOT23 package.

特長

  • Universal input
  • Single-side PCB with low cost external components
  • EMI compliance for EN55022/CISPR22
  • Standby power less than 10mW
  • No audible noise

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223011DE0000BU High Voltage Buck Converter Evaluation Board - Top

RTKA223011DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。