概要
電力線通信 モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。 本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
制御用MCU(RX631)には、SimpleMAC GUI(PHY 性能評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI R9A06G037 を制御します。 (PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
日本国内でのご利用は、RTK0EE0003D02002BJ (J70D2)をご利用ください。
特長
- 制御MCU:RX631 (R5F5631EDDFP)
- PLCモデムデバイス:R9A06G037
- MCUの詳細については、RX631のページをご覧ください。
- J70D1 CPX3評価キットは、PLCモデムデバイス、制御MCU、および電力線通信に必要なAFEを含む回路構成となっています。
- 評価ボードは、以下の3つのボードで構成されています。メインボードは1)と2)で構成されています。 メインボードは1)と2)で構成されています。
- PLCボード:PLCモデムデバイス(CPX3:R9A06G037)およびAFEデバイス(NJM45001)
- ベースボード:電源回路および制御MCU(RX631)
- ベースボード:電源回路および制御MCU(RX631)
- 本体外形寸法:120×76×44 mm
- 対応規格・周波数:
- CENELEC-A:35.9375kHz - 90.625kHz
- CENELEC-B : 98.4375kHz - 121.875kHz
- FCC:154.6875kHz - 487.5kHz
- 対応電力線電圧:AC100~230V
- 電源供給:ACアダプタ(定格5.0V/3.0A)による外部電源供給(注:ACアダプタは付属していませ
ん
注意事項 : 本製品には AC アダプタは付属しておりません。 お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。 以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。 以下のACアダプターは、通信性能を低下させないことが確認されています。
確認済みACアダプタ
| 型名 | UN318-0530 PL03B | SMI18-5-V-P5 | GST18B05-P1J | ||
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | UNIFIVE | CUI Inc. | MEAN WELL | ||
| DC電圧 | 5V | 5V | 5V | ||
| 種類 | Wall Mount | Wall Mount | デスクトップ | ||
| 対応安全規格 ※メーカーの最新情報をご確認下さい | PSE | (JPN) | check | check | check |
| CE | (EU) | check | check | check | |
| UKCA | GBR | check | check | ||
| UL | (USA) | check | check | check | |
| FCC | (USA) | check | check | check | |
| DoE-VI | (USA) | check | check | check | |
| CCC | (CHN) | check | check | check | |
| BIS | (IND) | check | |||
| CPS | (SGP) | ||||
| BSMI | (TWN) | check | |||
| KC | (KOR) | check | check | ||
| RCMの | (AUS) | check | check | ||
| CB | check | check | |||
| 備考 | A Type プラグ | マルチブレード(A,B,C,E,N) | ACケーブル無し | ||
サンプル&ご購入
RTK0EE0003D01002BJ
アクティブ| Remarks: | Not supported in Japan |
| Pb (Lead) Free: | No |
1u | $300.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D1:RX651+音声通信対応)
RTK0EE0007D01001BJ アクティブ
ルネサスのCPX3評価キットJ80D1は、直流(DC)電力線向けの電力線通信(PLC)評価キットであり、R9A06G037 PLCモデムICを用いたソフトウェア開発やシステム評価を行うことができます。 本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。 PLC通信の評価には、本キットが2台以上必要です。
CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D2:RL78/G13搭載)
RTK0EE0007D02001BJ アクティブ
本評価キットは直流(DC)電力線向けの電力線通信(PLC)評価キットであり、R9A06G037 PLCモデムICを用いたソフトウェア開発およびシステム評価を行うことができます。 PLC通信の評価には、本キットが2台以上必要です。