メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Universally compatible pin out and command set
  • Low Sleep power for bootloader tasks
  • Supports Dual IO, Quad IO and XiP operation
  • Continuous read, wrap and burst modes for XiP

説明

The AT25FF161A is a member of our Standard class code and data storage solutions and is ideally suited for systems that need fast Read performance and low Sleep power for boot/code shadowing and Execute-in-Place tasks. It’s low power consumption and wide operating voltage range are optimized for battery-powered designs.

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density16
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +105°C
Deep Power Down (µA)0.007
Read Current (mA)8.5
Key BenefitStandard features and lowest sleep power

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN2 x 30.5
DWF——
SOIC-N——
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W——
SOIC-W5.18 x 7.701.27
WDFN——
WLCSP——

アプリケーション・ブロック図

Base locator system block diagram featuring an MCU, Bluetooth 5.2 SoC, and load switch.
アセットトラッキング用ユニバーサルBluetooth Low Energy到着角度ロケーター
ATLASシステムは、柔軟な電源と接続性により、何千もの物品をリアルタイムで高精度にトラッキングすることを可能にします。

適用されたフィルター