メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広い電源範囲:9V~40V
  • 低電圧ノイズ:6nV/√Hz
  • 入力バイアス電流:2pA
  • 高スルーレート:23V/μs
  • 高帯域幅:12.5MHz
  • 低入力オフセット: 300μV (最大)
  • オフセット・ドリフト:グレードC 10µV/°C
  • 低消費電流:2.55mA
  • 動作温度範囲:-40°C ~ +125°C
  • 小型パッケージ(シングル、デュアル)
  • 位相反転なし
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

ISL28110, ISL28210は低ノイズ、高スルーレート、低入力バイアス電流とオフセット電圧を特徴とするシングルおよびデュアルJFETアンプで、高精度と低ノイズが重要なハイインピーダンスアプリケーションに理想的な選択となります。高精度、低ノイズ、高速性を兼ね備え、フットプリントが小さいため、競合する類似部品と比較して優れた価値と柔軟性を提供します。本アンプの用途として、精密医療・分析機器、センサ・コンディショニング、精密電源制御、産業用制御機器、フォトダイオードアンプなどが挙げられます。ISL28110シングル・アンプとISL28210デュアル・アンプは8Ld SOICパッケージで提供されます。すべてのデバイスは標準的なピン構成で提供され、-40℃から+125℃の拡張温度範囲で動作します。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)12.5
IBIAS (nA)0.0003
IS per Amp (mA)2.55
Offset Voltage (Max) (mV)0.3
Slew Rate (V/µs)23
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Single Supply Voltage Range (V)9 - 40
Gain Min1
IOUT (A)0.05
Noise VN (nV/√Hz)6
AVOL (dB)108
CMRR (dB)100
PSRR (db)115
EnableNo
Topology [Rail 1]VFA
VOUT (V)39.2
VS (Min) (V)9
VS (Max) (V)40
Thermal ShutdownNo
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。

その他アプリケーション

  • 精密機器
  • フォトダイオードアンプ
  • ハイインピーダンスバッファ
  • 医療機器
  • アクティブフィルタブロック
  • 産業用制御機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28110FBZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $1.248#Tube2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28110FBZ-T13ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $1.248#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28110FBZ-T7ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN1ku | $1.248#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28110FBZ-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN8#Reel2YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう