特長
- RL78/G1H
- CPU: RL78 core, Max. 32MHz
- RF frequency range: 863MHz to 928MHz
- Data rate: 2FSK/GFSK; up to 300kbps
- Voltage: 1.8V to 3.6V
- Package: 64-pin HVQFN
- Memory: SRAM Max. 48KB, Program Flash Max. 512KB
- Timer: 16-bit Timer (ch) x 9, Watchdog Timer (ch) x 1, 12-bit Interval Timer x 1 ch
- PWM:
- Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 6
- On-chip oscillator frequency (MHz): High-speed: 32, 24, 16, 12, 8, 4, 1MHz
Low-speed: 15kHz - Others: RTC, power-on reset, low voltage detection
- RAA604S00
- RF frequency range: 863MHz to 928MHz
- Data rate: 2FSK/GFSK; up to 300kbps
- Timer: 32-bit timer function
- Voltage: 1.8V to 3.6V
- Package: 32-pin HVQFN (5×5) (0.5 mm pitch)
説明
RL78/G1HマイコンはIEEE802.15.4e/gに対応し、RF受信待ち受け時5.8mA(3.3V)と業界最小レベルの低消費電流を実現しました。アンテナ接続のために必要となるバラン回路、フィルタ回路を内蔵しており、アンテナ接続のための回路設計が容易なうえ、外付け部品を削減できるため、製品コストの低減に貢献します。IEEE802.15.4e/g準拠のハードウェアを内蔵し、RF通信時のCPU負荷が低減できます。 なおマイコンと組み合わせて使用できるIEEE802.15.4e/g準拠のトランシーバRAA604S00もご用意しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Program Memory (KB) | 256, 384, 512 |
| Data Flash (KB) | 0, 8 |
| RAM (KB) | 24, 32, 48 |
| Carrier Type | Bulk (Tray), Embossed Tape, Tape & Reel, Tray |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 3.6 |
| I/O Ports | 41 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85, Ta = -40 to +85 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 32 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 0, 2 |
| SPI (ch) | 0, 4 |
| I2C (#) | 0, 2 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 0 |
| Wireless | Sub-GHz |
| LIN (#) | 0 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 0, 9 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit A/D Converter (ch) | 0, 6 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| 10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | AES,TRNG, No |
アプリケーション・ブロック図
| スマート三相電力メータ 最新のグリッドのための双方向通信と改ざん検出を備えたスマート三相電子メータ。 | |
| スマート単相電力メータ 有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。 |
その他アプリケーション
- 家電
- メータ
- Sub-GHz帯無線通信ソリューション
適用されたフィルター