メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Operating range: 15V to 60V
  • Programmable maximum dimming voltage
  • Programmable minimum duty cycle and turn-off
  • Programmable PWM frequency output
  • 3-in-1 dimmer interface
    • 0V to 10V analog
    • PWM (10V)
    • Resistor
  • Highly integrated for low BOM cost
    • Integrated current source for driving 0V to 10V dimmers
    • Integrated optocoupler driver for isolated applications
  • Output drive optimized for optocoupler non-linear delay time
  • 1% PWM duty cycle tolerance
  • Shutdown pin to minimize standby power

説明

The iW350 is a secondary-side PWM signal generator that works with three types of dimming inputs: PWM dimming, 0V to 10V linear dimming, or simple dimming using a single resistor to ground from the DIM pin. With its extensive configurability, the iW350 offers programmable maximum dimming voltage, minimum duty cycle, turn-off function, and PWM output frequency range, making the device highly flexible for dimmable commercial SSL lighting applications.

The iW350 converts any of the compatible dimming signals into a 1% to 100% PWM duty cycle output that provides a dimming signal to a primary-side LED driver such as the iW3636, eliminating the need for transformers or other driver circuitry.

パラメータ

属性値
0-5V Analog/PWM InputNo
0-10V Analog InputYes
0-10V PWM InputYes
RSETYes
Max Voltage - 100% Duty CycleSelectable (8.5V -10V)
Min Duty CycleSelectable (0%-10%)
Turn-off FunctionYes
PWM Output Frequency Range (kHz)0.1 - 5

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-881.27

アプリケーション・ブロック図

Smart streetlight block diagram features ultra‑low power Sub‑GHz wireless communication and high‑sensitivity ambient light sensing.
スマート街灯
センサによる照度制御、リアルタイムのデータ共有、遠隔管理機能を備えたネットワーク接続型IoT街灯で、より安全でエネルギ効率の高い都市の実現に貢献します。
The block diagram of the lighting power and control platform leverages GaN FETs to deliver 300W of power from a wide AC input range.
300Wの照明および電力制御プラットフォーム
300W GaN駆動プラットフォームが、多様な用途向けに効率的で調光可能な照明を実現します。

その他アプリケーション

  • 0V to 10V analog dimming
  • PWM LED dimming
  • Resistor LED dimming

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
IW350-00ABActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-00BActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-02ABActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-02BActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-30ABActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-30BActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes
IW350-32BActiveN/AOut of StockSOIC-88#Tape & Reel1Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。