機能概要

グループ名 PWM
分解能
PWM
出力
PWM機能 DALI DMX
512
電源制御用 動作
温度
範囲
アプリケーションノート 評価キット
RL78/I1A 平均
0.98 ns
6 ソフト・スタート機能, ディザリング機能, 強制出力停止(コンパレータ/外部割り込みによる)機能, PFC制御用インタリーブ機能対応 PMBus
SMBus
サポート
-40~
105 ℃ -40~
125 ℃
一覧 LED
照明

インバータ蛍光灯

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/I1A

プログラムフラッシュ
SRAM

64KB
4KB
  *1 *1
32KB
2KB
 
ピン数
パッケージ
20
LSSOP
30
LSSOP
38
SSOP

*1 : 3KB available when the self-programing function is used.