メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU:RL78コア、最大24MHz
  • 電圧:1.6V~5.5V
  • パッケージ: 64~80ピン QFP
  • メモリ: SRAM最大 8KB, プログラムフラッシュ最大 128KB

説明

RL78/L13マイコンは、セグメントLCDドライバを内蔵したマイコンです。3つのLCD駆動電圧生成方式(外部抵抗分割、容量分割、内部昇圧)をサポートし、多様なセグメントLCDパネルに対応します。外部抵抗分割:1.61 μA (*1)、内部昇圧:1.42 μA、容量分割:0.77 µAの低消費電流(*2)を実現。64/80ピンで最大376セグメントの製品をラインアップし、家電や計測機器などのLCDパネル搭載機器に最適です。 (*1) 外部抵抗分割の抵抗値=1000kΩ (*2) 1/3バイアス、サブクロック動作、HALTモード、RTC動作時の電流値(TYP.)

パラメータ

属性
Program Memory (KB)16, 32, 48, 64, 96, 128
Data Flash (KB)4
RAM (KB)1, 2, 4, 6, 8
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V)1.6 - 5.5
I/O Ports49, 65
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)24
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)3, 4
SPI (ch)2
I2C (#)3
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
LIN (#)1
16-Bit Timer (ch) (#)9
12-Bit A/D Converter (ch)0
10-Bit A/D Converter (ch)9, 12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerYes
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP10 x 10 x 1.7640.5
LFQFP12 x 12 x 1.7800.5
LFQFP12 x 12 x 1.6800.5
LQFP12 x 12 x 1.6640.65
LQFP12 x 12 x 1.7640.65
LQFP14 x 14 x 1.7800.65

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the LoRaWAN gas meter features the low-power MCUs and SSC, ensuring energy-efficient operation and broad application compatibility.
LoRaWANガスメータ
LoRaWANネットワークは、低電力と長距離の利点を備えた、自動的で効率的なガスメータのシャットダウンを可能にします。

その他アプリケーション

  • OFFICE
  • 家電
  • ヘルスケア
  • セキュリティ

適用されたフィルター