メインコンテンツに移動

特長

  • 主な機能
    • RL78コア、最大40MHz
    • 256KBフラッシュ
    • 24KB RAM
    • 12ビットA/Dコンバータ
    • 8ビットD/Aコンバータ
    • 4ch対応コンパレータ
    • モータ制御: DC及びBLDC - 三相ベクトル制御可能
    • アプリケーションアクセラレータユニット
    • DC/DC コンバータサポート
    • 高温サポート(Ta = 150 °C)
    • 超低消費電力
  • 様々なインタフェース
    • CAN FD, LIN, UART, SPI, I2C、SENT
    • 20 x PWM 出力
  • FuSa、セキュリティのサポート
    • EVITA-Light サポート セキュリティ モジュール
    • ISO 26262 ASIL B
  • ツール、HW、SWに対し最新の基準をサポートする広範なエコシステム

説明

超低電力車載マイクロコントローラRL78/F24は、高い信頼性を必要とする次世代スマートアクチュエータ&センサ、ローエンドボディECUを実現するのに理想的です。RL78/F1xの革新的な延長として、RL78/F24は将来の市場要件をカバーすることができます。CPU性能の向上、高温性能、および強化された周辺機能セットにより、RL78/F24は様々な用途に最適です。

RL78/F2x製品はISO 26262に準拠して設計されており、ASIL Bの機能安全サポートを提供します。さらに、セキュリティにおいてはEVITA-Lightをサポートし、AES 暗号モジュールは、最大 256 ビットのキー長を処理でき、セキュア ブートと認証をサポートします。また、BLDC (FOC)モータ制御およびDC/DC制御システムの演算性能をさらに向上させるために、RL78/F2xは、三角関数などの様々な演算処理をサポ―トする独自のアプリケーションアクセラレータIPを搭載しています。

新しいE/Eアーキテクチャのトレンドに対応するために、RL78/F24はCAN FDインタフェースを搭載しています。RL78/F2xは、RL78/F1xとハードウェア、ソフトウェアにおいて高い互換性を保ち、ソフトウェアの再利用が可能です。

パラメータ

属性
Program Memory (KB) 256
Data Flash (KB) 16
RAM (KB) 24
Carrier Type Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
Supply Voltage (V) -
I/O Ports 25, 38, 52, 68, 86
Temp. Range (°C) -40 to +105, -40 to +125, -40 to +150
Operating Freq (Max) (MHz) 40
USB FS (host ch/device ch) ( 0 / 0 )
SCI or UART (ch) 4
SPI (ch) 3, 4
I2C (#) 4, 5
CAN (ch) 1
CAN-FD (ch) 1
Wireless No
LIN (#) 2
16-Bit Timer (ch) (#) 19
12-Bit A/D Converter (ch) 10, 19, 24, 25, 31
10-Bit A/D Converter (ch) 0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) 0
12-Bit D/A Converter (ch) 0
10-Bit D/A Converter (ch) (#) 0
8-Bit D/A Converter (ch) 1
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) 0
Segment LCD Controller No
Security & Encryption Secure Boot,AES,TRNG

パッケージオプション

Pkg. Type Pkg. Dimensions (mm) Lead Count (#) Pitch (mm)
HWQFN 5 x 5 x 0.8 32 0.5
LFQFP 7 x 7 x 1.6 48 0.5
LFQFP 10 x 10 x 1.6 64 0.5
LFQFP 12 x 12 x 1.6 80 0.5
LFQFP 14 x 14 x 1.6 100 0.5

アプリケーション・ブロック図

48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。
Haptic Touch Key Solution for Automotive Switches Block Diagram
ドライバの安全性を高める費用対効果の高い車載用ハプティクスタッチキーモジュール
触覚フィードバックを備えたタッチインタフェースは、先進的な車内空間での安全性とユーザエクスペリエンスを向上させます。
12V/48V Bidirectional DC/DC Converter with GaN HEMT Block Diagram
12V/48V EV/HEVシステム用双方向GaN DC/DCコンバータ
12V/48V EV および HEV システムに最適な高効率双方向 GaN ベース DC/DC コンバータです。
12V Motor Controller Block Diagram
12Vモータコントローラ
FOCまたは台形波制御を備えたコンパクトな12V BLDCモータコントローラにより、迅速かつ効率的な開発を実現します。
Remote Sensing with Inductive Position Sensor and CAN/LIN Block Diagram
誘導型位置センサとCAN/LINによるリモートセンシング
リモートセンシングシステムは、データセキュリティを強化し、ECUの一元化を可能にし、車両内の配線を削減します。

その他アプリケーション

  • スマートアクチュエータ
  • センサECU
  • ローエンドボディ制御

適用されたフィルター