特長
- 最大13.2Vの高電圧と最大2Aの大電流でGPOを駆動可能
- フルHブリッジと独立したハーフブリッジの制御
- フレキシブルな8ビットPWMマクロセル
- 定電流レギュレーション
- 定電圧レギュレーション
- ワイドレンジ電源入力2系統を搭載:
- 2.5V(±8%)~5.0V(±10%)VDD
- 3.3V(±10%)~12.0V(±10%)VDD2
- 保護機能:
- 低電圧ロックアウト
- 過電流保護
- 過熱保護
- I2C制御
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- 1回のみプログラム可能な不揮発性メモリ
- 低消費電流(nAレベル)
- RoHS対応/ハロゲンフリー
- マクロセル概要
- 低RDS_ONの4つの高電圧、電流駆動GPO
- 16バイトレジスタファイル内蔵8ビットPWMマクロセルx2
- オシレータx2:
- 2.048kHzオシレータ
- 25MHzオシレータ
- 基準電圧内蔵の高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータx2-ch搭載
- 積分器・アナログコンパレータ付き差動アンプ
- 基準電圧内蔵の電流センス・コンパレータx2
- 12種類の組み合せ機能マクロセル:
- 3つのDFF (Dフリップフロップ)/ラッチまたは2ビットLUT (ルックアップテーブル)を選択可能
- プログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
- 6つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
- DFF/ラッチまたは4ビットLUTのいずれかを選択可能
- I2Cシリアル通信マクロセル
- 温度センサ
- エッジ検出器付きフィルタ
- エッジ検出器付きプログラマブルディレイ
- パワーオンリセット(POR)
説明
SLG47105はミックスドシグナルロジックと高耐圧Hブリッジ機能を2×3mmの小型QFNパッケージで実現。 OTP(One Time Programmable)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形で、ユーザ定義を保存します。デュアルHブリッジ/クアッドハーフブリッジ機能を内蔵し、最大13.2Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 高度なPWMマクロセルは、異なる PWM 周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを駆動可能です。また、アイドル時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから、応用範囲が広がります。 このデバイスは、小型で熱効率の良いICの中で、高電圧機能とともに様々なミックスドシグナルを設計できる、非常に汎用性の高いデバイスです。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Nominal VDD | 2.3 - 5.5 |
| VDD2 (V) | 3 - 13.2 |
| GPIOs (#) | 12 |
| Special Features | 2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp |
| ACMP Channels (#) | 2 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 5 |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 15 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | LF OSC, Ring OSC |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 2.0 x 3.0 | 20 | 0.4 |
製品比較
| SLG47105 | SLG47115 | |
| VDD2 | 3 - 13.2 | 4.5 - 26.4 |
| Peak Output Current IPK (A) | 2 | 3 |
| GPIOs (#) | 12 | 10 |
| Special Features | 2x CCMP, 2x H-/4x Half-Bridge, 2x PWM, Int&Diff Amp | 1x H-/2x Half-Bridge, 2x PWM, CCMP, Int&Diff Amp |
アプリケーション・ブロック図
| 家庭用アロマディフューザ 接続性に優れ柔軟な電源オプションを備えた家庭用アロマディフューザ。 | |
| 自動ペット用ドア&トラッキングシステム 近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア | |
| ペット監視用カメラロボット リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。 | |
| 三相ACモータのソフトスタート 位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。 | |
| 熱中症予防ウォッチ 低電力のウェアラブルが熱中症のリスクを検知し、ユーザに警告を発して早期の対応を促します。 | |
| デュアルニードルゲージ デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。 | |
| スマート水槽 このスマート水槽は水の交換を自動化し、Wi-Fiベースのモバイルアプリで制御できます。 | |
| スマートゆりかご 鳴き声検出、リアルタイムアラート、自動スイング機能、Bluetoothモバイルアプリのサポートを備えたスマートゆりかご。 | |
| UV除菌付き電動歯ブラシ UV除菌とNFCブラシ認証を施した電動歯ブラシです。 | |
| Aliro (開発中の新しい規格) 対応ミッドレンジスマートロック スマートロックプラットフォームは、Aliroをサポートするように設計されており、安全なアクセスと最適化された電力使用を提供します。 | |
| バーベキュー用スマート温度計 バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。 | |
| エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。 | |
| クラウドソーシングによる位置追跡のためのBluetooth Low Energyタグ クラウドソーシングによる位置追跡用の超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。 | |
| 1.2kW高電圧GaN FET搭載インバータ 産業用モータドライブ用のGaNベースのPFCを備えた効率的な高電圧GaN FET搭載インバータ。 | |
| 2輪EV車用500Wオンボードバッテリチャージャ GaN FETとMCUを搭載した高効率AC/DCバッテリチャージャで、CAN通信とバッテリ状態監視を実現します。 |
その他アプリケーション
- Smart Locks and Valves
- ATMs and POS Printers
- MOSFET Drivers
- Cameras (Video Security, DSLRs)
- Toys
- Robotics
- Personal Computers and Servers
- Office Equipment
- Personal and Medical Care Devices
- Other Consumer Electronics