メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。 また、PowerNavigator™では、シンプルなグラフィカル・ユーザ・インタフェースにより、デジタル電源開発に伴う機能と特徴の変更を容易にできます。

プロダクションコンフィギュレーション・ツールとは?

プロダクションコンフィギュレーション・ツール(PCT)では、インターシル製デジタル電源コントローラ/モジュールに対するコンフィギュレーションファイルの迅速な読み込みと検証を行います。

標準のコンフィギュレーションファイルとプロダクションHEXファイルの両方を使用できます。 PCTはどちらのフォーマットでも読み込み、検証を行えます。

プロダクションコンフィギュレーション・ツールの特長

  • 複数のデバイスの設定を同時にプログラムまたは検証
  • PowerNavigatorがサポートするすべてのデバイスに対応
  • error.txtファイルへのデータロギング

リリース情報

PowerNavigator 5.4.113と5.4.139での主な変更点

新機能

以下のサポートを追加:

*PowerNavigatorは、ISL8280MまたはISL8282Mを単一製品タイプのISL828xMとして検出します。

システム要件
  • 32ビットまたは64ビットのWindows® Vista、Windows® 7、Windows® 8またはWindows® 10
  • 最小画面サイズ:1024 x 768px

プロダクション環境で働いている方へ プロダクションコンフィギュレーション・ツールを使用する必要があります。

サポートされている製品

ターゲットデバイス

ダウンロード