メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 先進のリニアデジタル変調方式
    • ゼロレイテンシーの合成電流制御により、優れた高周波電流バランスを実現
    • デュアルエッジ変調による高速過渡応答性
  • 優れた負荷対効率プロファイルのための自動位相加算/ドロップ
  • PMBus 1.3対応
    • テレメトリ - VIN、VOUT、IOUT、パワーIN/OUT、温度、各種フォルト・ステータス・レジスタ
    • 最大2MHzのバス・インターフェース
  • 柔軟な位相構成
    • 4+0、3+1、2+2フェーズ動作
    • 2出力間の4相以下の動作もサポート
  • オーバーシュート低減のためのダイオード・ブレーキ
  • 差動リモート電圧センシングにより、負荷、ライン、温度に対して±0.5%の閉ループシステム精度をサポート
  • 高精度な電流センシングにより、優れた負荷ライン・レギュレーションと正確なOCPを実現
    • ISL99227 60Aスマートパワーステージをサポート
    • 温度補償機能付きDCRセンスをサポート
  • 包括的なフォルトマネージメントにより、高信頼性システムを実現
    • パルス・バイ・パルス位相電流制限
    • トータル出力電流保護
    • 出力および入力OV/UV
    • オープン電圧センス検出
    • 故障のブラックボックス記録機能
  • PowerNavigator GUIによる直感的な設定 - NVMにより最大8つの設定を保存可能
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

ISL68124は最新のPMBus 1.3仕様に対応したデジタル・デュアル出力、フレキシブルな多相(X+Y ≤ 4)PWMコントローラです。どちらの出力も、2つの出力(X+Y)間で最大4相までの任意の位相割り当てをサポートするように構成することができます。例えば、3+1、2+2、2+1、あるいは4+0構成として1つの出力動作もサポートされています。ISL68124はルネサス独自の線形合成デジタル電流変調方式を採用し、最新の多相設計の課題に対応しながら、過渡応答とチューニング容易性のコンビネーションを業界最高レベルで実現しています。デバイスの設定とテレメトリ・モニタリングには直感的なPowerNavigator™ GUIを使用します。このデバイスはオンチップ不揮発性メモリをサポートし、ピンストラップで選択可能なさまざまなコンフィギュレーション設定を保存できるので、システム設計者は複数のコンフィギュレーションを構成、展開するための出力密度を高めることができます。また、あらゆる負荷範囲において最大限の効率を実現するために、自動位相加算/ドロップ機能をサポートしています。自動位相加算/ドロップのしきい値は、強力なPowerNavigator GUIを使用してユーザーがプログラム可能です。さらに、高信頼性システムの設計を可能にする包括的なフォルト・マネジメント・システムをサポートしています。多層過電流保護スキームから、設定可能なパワーグッド、出力過電圧/低電圧フォルトスレッショルド、温度監視まで、ほとんどすべてのニーズに対応します。最小限の外付け部品、簡単な設定、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能な多相レギュレーターの実装がかつてないほど容易になりました。

パラメータ

属性値
Outputs (Max) (#)2
Phases (Max)4
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)25
Output Voltage (Max) (V)3.05
Output Current (Max) [Rail 1] (A)240
Bias Voltage Range (V)3.3 - 3.3
Parametric ApplicationsNetworking equipment, Telecom/datacom equipment, Server/storage equipment, Point-of-load power supply (Memory, DSP, ASIC, FPGA)
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN5.0 x 5.0 x 0.75400.4

適用されたフィルター