メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ゼロレイテンシーの合成電流制御で優れた高周波電流バランスを実現
  • デュアルエッジ変調による高速過渡応答性
  • 優れた負荷対効率プロファイルを実現する自動位相加算/ドロップ機能
  • PMBus V1.3対応
    • テレメトリ: VIN、VOUT、IOUT、電源IN/OUT、温度、各種故障状態レジスタ
    • 最大1MHzバスインターフェース
  • 柔軟なフェーズ構成
    • 7+0、6+1、5+2、4+3相動作
    • 2出力間の7相未満での動作もサポート
  • オーバーシュート低減のためのダイオード・ブレーキ
  • 差動リモート電圧センシングにより、負荷、ライン、温度に対して±0.5%の閉ループシステム精度を実現
  • 高精度な電流センシングによる、優れた負荷ラインレギュレーションと正確なOCP
  • 包括的なフォルトマネージメントによる、高信頼性システム
  • PowerNavigatorによる直感的な設定、NVMにより最大8つの設定を保存可能
  • 鉛フリー(RoHS対応)

説明

ISL68127は最新のPMBus V1.3仕様に対応したデジタル・デュアル出力、フレキシブル多相(X+Y ≤ 7)PWMコントローラです。2つの出力(X+Y)で最大7相までの任意の位相割り当てをサポートするように構成することができます。例えば、6+1、5+2、4+2、3+3、3+2、あるいは7+0構成として1つの出力動作もサポートされています。ISL68127はルネサス独自の線形合成デジタル電流変調方式を採用し、最新の多相設計の課題に対応しながら、過渡応答とチューニング容易性のコンビネーションを業界最高レベルで実現しています。直感的なRenesas PowerNavigator GUIを使用して、デバイスの設定やテレメトリの監視を行うことができます。ISL68127デバイスはオンチップ不揮発性メモリをサポートし、ピンストラップで選択可能なさまざまなコンフィギュレーション設定を保存できるため、システム設計者は複数のコンフィギュレーションを構成、展開するための出力密度を高めることができます。自動位相加算/ドロップ機能により、あらゆる負荷範囲において最大限の効率を得ることができます。自動位相加算/ドロップのしきい値は、PowerNavigatorを使用してユーザーがプログラム可能です。ISL68127は、高信頼性システムの設計を可能にする包括的なフォルト・マネジメント・システムをサポートしています。多層過電流保護スキームから、設定可能なパワーグッド、出力過電圧/低電圧障害しきい値、温度監視まで、ほとんどすべてのニーズに対応します。最小限の外付け部品、簡単な設定、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能な多相レギュレーターの実装がかつてないほど容易になりました。

パラメータ

属性値
Outputs (Max) (#)2
Phases (Max)7
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)25
Output Voltage (Max) (V)3.05
Output Current (Max) [Rail 1] (A)450
Bias Voltage Range (V)3.3 - 3.3
Parametric ApplicationsNetworking equipment, Telecom/datacom equipment, Server/storage equipment, Point-of-load power supply (Memory, DSP, ASIC, FPGA)
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN6.0 x 6.0 x 0.90480.4

適用されたフィルター