メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。 また、PowerNavigator™では、シンプルなグラフィカル・ユーザ・インタフェースにより、デジタル電源開発に伴う機能と特徴の変更を容易にできます。

プロダクションコンフィギュレーション・ツールとは?

プロダクションコンフィギュレーション・ツール(PCT)では、インターシル製デジタル電源コントローラ/モジュールに対するコンフィギュレーションファイルの迅速な読み込みと検証を行います。

標準のコンフィギュレーションファイルとプロダクションHEXファイルの両方を使用できます。 PCTはどちらのフォーマットでも読み込み、検証を行えます。

プロダクションコンフィギュレーション・ツールの特長

  • 複数のデバイスの設定を同時にプログラムまたは検証
  • PowerNavigatorがサポートするすべてのデバイスに対応
  • error.txtファイルへのデータロギング

リリース情報

PowerNavigator 5.4.113と5.4.139での主な変更点

新機能

以下のサポートを追加:

*PowerNavigatorは、ISL8280MまたはISL8282Mを単一製品タイプのISL828xMとして検出します。

システム要件
  • 32ビットまたは64ビットのWindows® Vista、Windows® 7、Windows® 8またはWindows® 10
  • 最小画面サイズ:1024 x 768px

プロダクション環境で働いている方へ プロダクションコンフィギュレーション・ツールを使用する必要があります。

サポートされている製品

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 249.38 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 272.67 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 96.49 MB
ライブラリ ZIP 54.93 MB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 122.42 MB
ライブラリ ZIP 119.19 MB
ライブラリ ZIP 59.25 MB
ライブラリ ZIP 100.70 MB
ライブラリ ZIP 435 KB
ライブラリ ZIP 1.75 MB
ライブラリ ZIP 166 KB
12件
分類 タイトル 日時
ガイド PDF 4.68 MB
マニュアル-開発ツール PDF 5.52 MB
ガイド PDF 714 KB
アプリケーションノート PDF 1.08 MB
AI生成コンテンツ: The GROUP MONITOR screen in PowerNavigator displays real-time monitoring and basic configuration for up to three voltage rails simultaneously. It shows device descriptions, address selection, enable status, and margin settings. Key parameters like input/output voltage, current, duty cycle, switching frequency, and temperature are continuously updated via SMBus. The status region highlights operational faults such as power good and voltage/current deviations, allowing users to monitor and clear faults efficiently.
マニュアル-ハードウェア PDF 693 KB
5件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。