概要

ビルのセキュリティシステムにマッチした、低コスト、低電力で高精度計測が可能なソリューションです。お使いいただけるリファレンスボードをご用意していますので、開発期間の短縮を図ることができます。ソリューションのコアデバイスとしてRL78/I1xを採用。独自アーキテクチャで圧倒的な電力性能を持つRL78 マイコンに、センシングに最適なアナログ機能を搭載しています。詳細はRL78/I1x シリーズのページをご参照ください。

RL78/I1xシリーズ

ソリューション

ガラス破壊検知ソリューション

マイクを使用して、ガラス破壊を検知するソリューションです。マイク用アクティブフィルタをマイコン内蔵の低消費オペアンプで実現。コストの低減と長時間電池駆動を実現します。

煙感知ソリューション

赤外線LEDと受光器を使用して煙を検知できるソリューションです。センサ用アンプを搭載した低消費電力なRL78/I1D 採用によりシステムコストの低減、長時間動作を実現できます。

COセンサソリューション

CO キャニスタを用いた感知ソリューションです。一酸化炭素の濃度を100ppm ±10ppmで検出することが可能です。

人感センサソリューション

焦電型人感センサを使用して、人の動きを検知できるソリューションです。2 つのセンサを用いることで、どちらの方向へ動いているかを検出することができます。

ガス漏れ警報器

ルネサスのRL78/I1D、RL78/G12, G13, G14、78K0S/Kx1+は、センサからの信号を読み取るためのA/Dコンバータや、ブザーを鳴らすためのタイマ機能などを内蔵しています。そのため、外付け部品を減らすことができ、小型軽量化に加えて電力消費を低減でき、コストダウンも実現できる、ガス漏れ警報機に最適なマイコンです。

住宅用火災警報器

ルネサスのRL78/I1D, RL78/G12, G13, G14は、煙感知器に必要な周辺機能を内蔵することにより、部品点数削減し、セットの小型化を実現できます。また、低消費電力動作により電池寿命を改善し、長期間動作が必要な煙感知器向けに最適です。

ビル用感知器

ルネサスのRL78/I1D, RL78/G12, G13, G14は、煙感知器に必要な周辺機能を内蔵することにより、部品点数削減し、セットの小型化を実現できます。

ポータブルPM2.5測定器

ポータブルバッテリを内蔵するPM2.5測定器を用いた検知ソリューションです。大気汚染物質の濃度をリアルタイムで測定・検出することができます。