機能比較表

グループ名 ピン数 最大
セグメント数
セグメント x コモン組合せ 特記事項 アプリケーションノート
RL78/L12 32 52 13 seg. x 4 com. <LCD駆動電圧生成方式>
内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能
一覧
44 144 18 seg. x 8 com. /
22 seg. x 4 com.
48 176 22 seg. x 8 com. /
26 seg. x 4 com.
52 208 26 seg. x 8 com. /
30 seg. x 4 com.
64 280 35 seg. x 8 com. /
39 seg. x 4 com.
RL78/L13 64 256 32 seg. x 8 com. /
36 seg. x 4 com.
<LCD駆動電圧生成方式>
内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能
一覧
80 376 47 seg. x 8 com. /
51 seg. x 4 com.
RL78/L1A 80 224 32 seg. X 4 com. /
28 seg. X 8 com.
12ビットA/D 14ch (max.),
12ビットD/A 2 ch,
オペアンプ, コンパレータ

<LCD駆動電圧生成方式>
内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能
一覧
100 328 45 seg. X 4 com. /
41 seg. X 8 com.
RL78/L1C 80 320 40 seg. x 8 com. /
44 seg. x 4 com.
USB2.0 Function,
BC1.2規格準拠

<LCD駆動電圧生成方式>
内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割の切り替えが可能
一覧
100 416 52 seg. x 8 com. /
56 seg. x 4 com.

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/L12

プログラムフラッシュ
SRAM

128KB
8KB
             
96KB
6KB
             
64KB
4KB
             
48KB
2KB
             
32KB
1.5KB
16KB
1KB
8KB
1KB
             
ピン数
パッケージ
32
LQFP
44
LQFP
48
LFQFP
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
HWQFN
64
LQFP
64
LFQFP
80
LQFP
80
LFQFP
  •  RL78/L12
  •  RL78/L13

RL78/L13

プログラムフラッシュ
SRAM

128KB
8KB
             
96KB
6KB
             
64KB
4KB
             
48KB
2KB
             
32KB
1.5KB
16KB
1KB
8KB
1KB
             
ピン数
パッケージ
32
LQFP
44
LQFP
48
LFQFP
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
HWQFN
64
LQFP
64
LFQFP
80
LQFP
80
LFQFP
  • RL78/L12
  • RL78/L13

RL78/L1A

プログラムフラッシュ
SRAM

128KB
5.5KB
 
96KB
5.5KB
64KB
5.5KB
48KB
5.5KB
 
ピン数
パッケージ
80
LFQFP
100
LFQFP

RL78/L1C

プログラムフラッシュ
SRAM

256KB
16KB
192KB
16KB
128KB
12KB
96KB
10KB
64KB
8KB
ピン数
パッケージ
80
LFQFP
85
VFLGA
100
LFQFP