メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
このソフトウェア/ツールの提供は終了しました。

ご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

説明

E8aエミュレータはE8エミュレータの使い勝手の良さと機能を全て継承した上で、ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能を追加した、オンチップデバッギングエミュレータです。

手頃な価格と使い勝手のよい充実した機能群で、お客様のシステム製品の低コストでスピーディな市場投入を支援します。 豊富なデバッギング機能とフラッシュメモリ内蔵マイコンへのフラッシュ書き込み機能を搭載しています。

なお、既存の「E8エミュレータ」と互換性のある14ピンコネクタによるユーザインタフェースであるため、「E8エミュレータ」の標準インタフェースを持ったサードパーティーの製品やユーザのシステムをそのまま使用していただけます。

Important: ターゲットデバイスに関する詳細情報はこちらをご確認ください

特長

  • コンパクト
  • 本体サイズは、92mm×42mm×15mmとスタイリッシュ。
  • 地球にやさしい筐体
  • 筐体には地球に優しい植物性原料のプラスチックを使用しています。
  • 充実したデバッグ機能
  • CPUの最高動作周波数でのリアルタイムエミュレーションが可能 。
  • Tinyマイコンシステムの開発に十分なブレーク、トレース機能を搭載。
  • メモリ拡張モードをサポート。(ただし、MCUがサポートするMCUモードに限ります)
  • 最終段階に近いフェーズでの評価を実現
    • ユーザシステム完成時の製品形態に近い状態でユーザシステムのデバッグを行うことができます。
  • 優れた操作性
    • 付属のエミュレータデバッガは、ブレークポイントやブレーク条件の専用のウィンドウによる設定、トレース情報のウィンドウ表示、豊富なコマンドライン機能も備え、効率よいデバッグを支援。ロードモジュールファイルの高速ダウンロードも可能。
  • High-performance Embedded Workshop導入によるシステム開発全体のシームレスなサポート
    • 統合開発環境High-performance Embedded WorkshopをエミュレータデバッガだけでなくCコンパイラパッケージと共にインストールすれば、ビルド環境とデバッグ環境を統一できます。また、これらの各機能は簡単で一貫性のあるマウス操作で実行できます。
  • USBバスパワードで外部電源不要
    • PCとエミュレータはUSBインタフェースにより簡単に接続/通信が可能。 USBバスパワード対応のため、PCより電源供給ができ、外部電源が不要。作業場所を選びません。また、E8aエミュレータからユーザシステムへの電源供給も可能です。
  • オンボード書き込みが可能
    • ユーザがプログラムデバッグを完了した際に、即座にマイコン内蔵のフラッシュメモリにプログラムを書き込むことが可能なライタモードを搭載。 またルネサスフラッシュマイコン専用のオンボードフラッシュ書き込みソフトであるフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)をインストールしたホストPCからE8aエミュレータを経由して、ルネサス製8~32ビットマイコンに書き込むことも可能です。
  • E7, E8エミュレータ互換性によるスムーズな環境移行
    • 既存の低価格開発ツール E7, E8エミュレータのエミュレーション機能や使い勝手を継承。また、 E7, E8エミュレータと互換性のある14ピンコネクタによるユーザインタフェースで、 E7, E8エミュレータの標準インタフェースを持ったサードパーティー製品やユーザシステムをそのまま使用できます。
  • Learn more

リリース情報

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 66.81 MB English
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 14.58 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 144.00 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 49.42 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 43.68 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 116 KB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 309.48 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード EXE 97.60 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 15.83 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 11.48 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 7.40 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 18.11 MB English
アップデート-デバッガ
ログインしてダウンロード ZIP 16.37 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 100.46 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 98.76 MB English
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 96.43 MB English
17件
分類 タイトル 日時
ツールニュース-お知らせ PDF 136 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 239 KB English
ルネサス製オンチップデバッガの各マイクロコントローラ毎に対応する機能をまとめた機能一覧表です。オンチップデバッガのE2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、E1エミュレータ、E20エミュレータ、MINICUBE2、E10A-USB、E8aについて、対応するマイクロコントローラ毎に、接続方式、ブレーク機能、トレース機能などのデバッグ機能の対応を記載しています。
マニュアル-開発ツール PDF 3.53 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.54 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 517 KB English
ガイド PDF 1.74 MB English
ガイド PDF 1.72 MB English
リリースノート PDF 372 KB English
クイックスタートガイド PDF 830 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.16 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.14 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.10 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.12 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.07 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.76 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.99 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.95 MB English
リリースノート PDF 604 KB English
リリースノート PDF 662 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.94 MB English
リリースノート PDF 248 KB English
リリースノート PDF 258 KB English
リリースノート PDF 259 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 5.41 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.09 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.75 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.82 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.83 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.80 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.83 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.85 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.73 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.72 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.71 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.71 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.76 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.71 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.70 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.69 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.77 MB English
ツールニュース-注意事項 PDF 134 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 223 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 220 KB English
アプリケーションノート PDF 4.17 MB
AI生成コンテンツ: 本資料は技術情報および製品の使用に関する重要な注意事項と法的免責事項を示しています。情報は知的財産権の許諾や保証を与えず、損害や権利侵害に対して責任を負いません。軍事用途や生命維持装置などの高リスク用途での使用を禁止し、輸出規制の遵守を求めています。安全設計やシステム全体の評価が必要であり、無断転載を禁じています。
アプリケーションノート PDF 862 KB
AI生成コンテンツ: The Start/Stop feature allows execution of specified routines immediately before a user program starts and after it stops, enabling safe debugging in applications like motor control by stopping or restarting processes accordingly. The feature supports time measurement of program execution. Start/Stop routines must end with RTS, avoid altering certain registers, and follow specific precautions to maintain emulator control. It is compatible with several Renesas microcomputers but has limitations on some models.
アプリケーションノート PDF 2.62 MB
AI生成コンテンツ: The E8a emulator operates in two modes: debug and writer. In writer mode, it programs only the user program into the microcomputer’s internal flash memory, allowing the program to run independently without the emulator. The document details software installation, including the High-performance Embedded Workshop and compiler packages, and explains procedures for writing data, setting ID codes, and verifying program behavior. The ID code check facility secures the flash memory by restricting read and erase operations without the correct code.
アプリケーションノート PDF 2.69 MB
AI生成コンテンツ: This document provides important notes regarding the use of Renesas products, emphasizing that the information is for reference only and subject to change. It disclaims warranties and liabilities, restricts military and life-critical applications, and advises users to confirm the latest product data. Safety measures and compliance with export laws are highlighted. Renesas products require careful evaluation for suitability in specific applications, especially those demanding high reliability and safety.
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
AI生成コンテンツ: E8aエミュレータはデバッグモードとライタモードの2種類の動作モードを持ちます。ライタモードでは、マイコン内蔵のフラッシュメモリを消去し、ユーザプログラムのみを書き込み、エミュレータなしで単体動作が可能です。必要なソフトウェアのインストール方法や、High-performance Embedded Workshopを使ったフラッシュメモリ書き込み手順、IDコードチェック機能について説明しています。
ツールニュース-注意事項 PDF 137 KB English
アプリケーションノート PDF 602 KB
AI生成コンテンツ: E8aエミュレータのStart/Stop機能は、ユーザプログラムの開始直前と停止直後に指定ルーチンを実行します。この機能により、モータ制御などのアプリケーションで安全にデバッグが可能となり、停止処理や再開処理を自動で行えます。機能の概要、注意点、実行時間計測の応用例を説明し、E8aエミュレータソフトウェアV1.00以降が必要です。
ツールニュース-注意事項 PDF 134 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 139 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 141 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 147 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 150 KB English
ツールニュース-リリース PDF 241 KB English
65件

機能

デバッグ機能

  • E8aエミュレータは、Tinyシリーズをはじめとした汎用マイコン向けの小型でスマートなデバッグ環境パッケージです。E8aエミュレータは、R8Cファミリのデバッグ専用の1ピンだけ *1 を占有する一線式で、さまざまな実チップデバッグを実現します。これによりマイコン動作はもちろん電気的特性に至るまで、最終製品に近い状態でシステムデバッグができます。
  • エミュレータの制御は、PC上からエミュレータデバッガで行います。エミュレータデバッガは、Cコンパイラやシミュレータなどの各種開発ソフトウェアツールと、ルネサス統合開発環境 High-performance Embedded Workshopによって連携します。こうして形成されるシームレスなツールチェーンにより、コーディングからビルド、デバッグまでが一貫したインタフェースで操作でき、効率よいプログラム開発ができます。さらに、E8aエミュレータの製品パッケージにはターゲット接続用ケーブルやクロスツールも同梱され、購入後すぐにシステム開発およびデバッグができます。
  • E8aエミュレータは、その手頃な価格と充実した内容で、ルネサスマイコン応用システムの低コストでスピーディな市場投入を支援します。

    注:

    • *1. R8Cファミリ(R8C/10~13を除く)のデバッグ専用のピンで、ユーザシステムでは使用しません。なお、それ以外のMCUをターゲットとする場合、数本 の、ユーザシステムにも使用可能な信号線を使用します。

フラッシュメモリへのプログラム書き込み機能

  • E8aエミュレータは、ルネサスフラッシュマイコン用オンボードフラッシュ書き込みソフトであるフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)をインストールしたホストPCからE8aエミュレータを経由してルネサス製8~32ビットマイコンに書き込みが可能です。詳細についてはこちらをご覧ください。また、ユーザがプログラムデバッグを完了した際に、即座にマイコン内蔵のフラッシュメモリにプログラムを書き込むことが可能なライタモードを搭載しています。

START/STOP機能

  • START/STOP機能を搭載し、ユーザプログラムを実行開始する直前および停止した直後にユーザプログラムの指定ルーチンを実行することが可能です。これにより、ブレーク時に止めておきたい機能の停止処理や再開処理などを行うことができます。 

    画像
    startstop-func-ja

書き込み方法

  • E8aエミュレータでは、下記2通りの書き込み方法があります。
    • フラッシュ開発ツールキット(フラッシュ書き込みコントロールソフト)を使用して書き込みをする方法
    • E8aエミュレータのフラッシュメモリデータの書き込みモードで書き込みをする方法
      • E8aエミュレータのフラッシュメモリデータの書き込みモードによる書き込みが可能なMCUはオンチップデバッグ機能を使用できるMCUと同じです。
  • H8, H8S, H8SX, SHファミリマイコンをフラッシュ開発ツールキットを使用してフラッシュメモリ書き込みする場合のマイコンインターフェースは、ブート用シリアルインターフェースです。H8/Tiny, H8/SLPをデバッグ目的で使用する場合のマイコンインターフェースは、ブート用シリアルインターフェースではなく、デバッガ専用インターフェースとなります。

仕様一覧

項目内容
エミュレータ型名R0E00008AKCE00
対応MCU モードR32C/100シリーズ
M32C/80シリーズ
M16C/60シリーズ
M16C/30シリーズ
  • シングルチップモード
  • メモリ拡張モード (ただし、MCUがサポートするMCUモードに限ります)
その他シングルチップモード
デバッグ機能オンチップデバッガ機能概要をご参照ください。
フラッシュメモリプログラミング機能あり
動作環境製品の動作環境をご参照ください。
エミュレータ用電源不要(USBバスパワードのため、PCより供給)
ユーザインタフェース仕様14-Pin コネクタ(型式:7614-6002:スリーエム ジャパン(株))
*E7, E8エミュレータと共通
*ユーザシステム側の14-pinコネクタ(型式:7614-6002)は添付しておりません。
お客様ご自身でご用意ください。
電源供給機能ターゲットボードに3.3Vまたは5.0V供給可能 (最大300mA)
環境条件(動作時)[温度] 10~35℃
[湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと)
[塵・ほこり] 一般事務所程度
環境条件(保管時)[温度] -10~50℃
[湿度] 30~85%RH(結露ないこと、腐食性ガスないこと)
[塵・ほこり] 一般事務所程度
外形寸法(本体)92mm x 42mm x 15mm
適合海外規格欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格:FCC part 15 Class A

製品パッケージ内容

  • E8aエミュレータ本体
  • USBインタフェースケーブル
  • ユーザインタフェースケーブル
  • 以下の製品をバンドルしたCD-ROM

    • High-performance Embedded Workshop
    • M16C E8a エミュレータデバッガ
    • M32C E8a エミュレータデバッガ
    • R32C E8a エミュレータデバッガ
    • R8C E8a エミュレータデバッガ
    • H8S/Tiny E8a エミュレータデバッガ
    • H8 Tiny/Super Low Power E8a エミュレータデバッガ
    • 740 E8a エミュレータデバッガ
    • R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ 無償評価版 *1
    • M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA] 無償評価版 *1
    • M16Cシリーズ、R8Cファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA] 無償評価版 *1
    • H8SX, H8S, およびH8ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ無償評価版 *1
    • 740ファミリ用アセンブラパッケージ [M3T-SRA74] 無償評価版 *1
    • Flash Development Toolkit 無償評価版 *1

    Note

オプション製品

以下のオプション製品は、E8aでも利用可能です。

変換アダプタ

製品名/発注型名説明
E1エミュレータ用 14ピン小型コネクタ変換アダプタ
R0E000010CKZ11
E1エミュレータ標準の2.54mmピッチの14ピンコネクタを1.27mmピッチの14ピンコネクタに変換するための変換アダプタです。基板上のスペースを少なくしたい場合に有効です。

アイソレータ

製品名/発注型名説明
E1エミュレータ用 アイソレータ
R0E000010ACB10
本製品はユーザシステムのGNDとホストPCのGND間に電位差がある環境下でデバッグするために使用する製品です。

システム構成

このページではE8aエミュレータのオンチップデバッグ機能、ライタモードによるフラッシュメモリ書き込み機能ご使用時のシステム構成についてご紹介します。ラッシュ開発ツールキットでのフラッシュメモリ書き込み時のシステム構成については、フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkitをご参照ください。

画像
e8a-connect-ja

* : M3A-0665 FoUSBで使用している基板をE8aでも使用される場合は、E8a/E8 14PIN-10PIN Convert Boardをご利用ください。

設計支援情報

E8a ユーザ向け情報

ターゲットデバイス

リソース

サポートコミュニティ

  1. 【78K0S/KA1+】と【HEW】と【E1エミュレータ】の組合せで出来る事について

    質問を投稿させていただきます。 78K0S/KA1+ですが、HEWとE1エミュレータの組合せで使うことはできるのでしょうか? 1.HEW ...

    2017年1月5日

ナレッジベース

  1. エミュレータをマイコンに接続するとID Codeの入力を要求するダイアログが表示された

    ... 品)/E7(保守製品))、[フラッシュメモリデータを保持して起動](E8a/E8(保守製品)/E7(保守製品))、または[デバッグモード](E1/ ...

    2021年11月17日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。