メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 16ビット多機能タイマ(タイマA、B、三相モータ制御用タイマ機能を含む):11チャネル
  • クロック同期/非同期兼用シリアルインタフェース:5チャネル
  • 10ビットA/Dコンバータ:34チャネル*
  • 8ビットD/Aコンバータ:2回路
  • DMAC:4チャネル
  • DMAC II:すべての周辺機能割り込み要因で起動
  • インテリジェントI/O:
    • 時間計測(インプットキャプチャ)機能/ 波形生成(アウトプットコンペア)機能:16ビット×8チャネル
    • 通信機能
    • 二相パルス信号処理(二相エンコーダ入力)
  • CAN:2チャネル(2.0B)
  • CRC演算回路
  • X/Y変換回路
  • ウォッチドッグタイマ
  • クロック発生回路:メインクロック発振回路、サブクロック発振回路、オンチップオシレータ、PLL周波数シンセサイザ
  • 発振停止検出機能
  • 電圧検出機能(Normal Versionのみ)
  • ROM修正機能
  • 入出力ポート:123本*
  • 外部割り込み入力:11本
  • データフラッシュ:4KB(フラッシュメモリ版のみ)

*:144ピン版の仕様です。

説明

M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

アプリケーション

  • AUTOMOTIVE
  • 家電

適用されたフィルター