メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

H8S/20115, 20103は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX230、RL78/G14、RL78/I1C などをご検討ください。

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)CPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Operating Freq (Max) (MHz)TimerADCDACRTCLVD or PVDDMAEthernetTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R4F20102DFA#U0NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $5.8H8S/2000168KB96KB8KB64#20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85CHINAJAPAN
R4F20102DFB#U0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/2000168KB96KB8KB20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20102NFA#U0NRNDN/A在庫あり問合せLFQFP1ku | $5.61H8S/2000168KB96KB8KB64#20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85CHINAJAPAN
R4F20102NFB#U0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/2000168KB96KB8KB20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85
R4F20103DFA#U0NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $6.58H8S/2000168KB128KB8KB64#20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85CHINAJAPAN
R4F20103DFB#U0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/2000168KB128KB8KB20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20103NFA#U0NRNDN/A在庫切れ問合せLFQFP1ku | $6.36H8S/2000168KB128KB8KB64#20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85CHINAJAPAN
R4F20103NFB#U0ObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageH8S/2000168KB128KB8KB20MHz8-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85

サポートコミュニティ

  1. E8a接続

    R4F20203NFD ではE8a接続が出来るのに R4F20203RNFDの場合はブートエラーになってしまいます。 ハードウエアは全く同じですがなぜだか ...

    2017年9月21日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。