メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

H8S/20103R, H8S/20115Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX130、RX230、RL78/G14、RL78/I1C などをご検討ください。

アプリケーション

  • 家電
  • ヘルスケア
  • Home セキュリティ
  • Office セキュリティ
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)CPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Operating Freq (Max) (MHz)TimerADCDACRTCLVD or PVDDMAEthernetTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
R4F20114RDFA#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPH8S/20001612KB192KB8KB64#20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20114RDFB#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/20001612KB192KB8KB20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20114RNFA#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPH8S/20001612KB192KB8KB64#20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85
R4F20114RNFB#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/20001612KB192KB8KB20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85
R4F20115RDFA#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPH8S/20001612KB256KB8KB64#20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20115RDFB#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/20001612KB256KB8KB20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-40 to +85
R4F20115RNFA#V0NRNDN/A在庫あり問合せLFQFP1ku | $7.34H8S/20001612KB256KB8KB64#20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85CHINAJAPAN
R4F20115RNFB#V0ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageH8S/20001612KB256KB8KB20MHz8-bit x 3-ch, 16-bit x 4-ch10-bit x 8-ch8-bit x 2-chYesYesNoNo-20 to +85