メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

R32C/116A, R32C/117A, R32C/118Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

パラメータ

属性値
CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)96
Program Memory (KB)512, 640, 768, 1024
Data Flash (KB)8
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LFQFP24 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション

  • カーオーディオ
  • メータ

適用されたフィルター