メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NNは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231 などをご検討ください。

アプリケーション

  • Car Audio
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Operating Freq (Max) (MHz)TimerADCDACRTCLVD or PVDDMACAN (ch)EthernetTemp. Range (°C)
M306NLFHGPNRNDN/A在庫切れ問合せLFQFPM16C/601631KB384KB4KB100#24MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoNoNo1No-40 to +85°C
M306NLFJGPObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageM16C/60164KB100#24MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoNoNo1No-40 to +85°C
M306NLME-XXXGPObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPM16C/601616KB192KB100#24MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoNoNo1No-40 to +85
M306NLMG-XXXGPObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPM16C/601620KB256KB100#24MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoNoNo1No-40 to +85

ナレッジベース

  1. FAQ 103908 : M16Cファミリはビックエンディアン、リトルエンディアンのどちらか。また、ビックエンディアンとリトルエンディアンを切り替える機能はあるか。

    ... 63 M16C/64A M16C/64C M16C/65 M16C/65C M16C/6C M16C/6N4, M16C/6N5 M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN M16C/5L, M16C/56 M16C/5LD, M16C/56D M16C/5M, M16C ...

  2. M16C: 発振が安定していない状態で動作を開始した場合について、どのような問題が予想できるか?

    ... 63 M16C/64A M16C/64C M16C/65 M16C/65C M16C/6C M16C/6N4, M16C/6N5 M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN M16C/5L, M16C/56 M16C/5LD, M16C/56D M16C/5M, M16C ...

  3. M16C Flash StarterでIDコード欄を空欄にすると書き込みエラーが発生する

    ... 62A M16C/62M M16C/62N M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT) M16C/6N4, M16C/6N5 M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN M16C/30P M16C/28 (M16C/28, M16C/28B) M16C/26A (M16C ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (127件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース