メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间
  • 通用寄存器:8位寄存器×32个(8位寄存器×8个×4组)
  • ROM:8、16KB 、RAM:1.5KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择48MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
  • 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
  • 支持自编程功能(有闪存屏蔽窗口功能)
  • 内置片上调试功能
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
  • 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
  • 支持乘除和乘加运算指令
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
  • 内置十进制校正(BCD)电路
  • I/O端口:24个
  • 定时器
  • 16位定时器 :7个通道
  • (TAU: 4个通道, 定时器 RJ: 1个通道, 定时器 RD: 2个通道)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI
  • UART
  • 简易I2C
  • 不同电位接口:于4.0 V至5.5 V运行时、可和2.5/3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):7个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • 内置比较器
  • 内置可编程增益放大器
  • 内置事件链接控制器(ELC)
  • 电源电压:VDD=2.7~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

説明

另外,中央处理器内核拥有一个用于高速运算处理的乘法器。

功耗低,支持的运行模式可进行额外的功率控制。

该系列微控制器设计旨在最大限度地提高EMI / EMS性能。集成了许多外设功能,包括多功能定时器、串行接口等,减少了系统元件的数量。

除此之外,它还内置了一个传感器控制单元,可以通过电容检测去触摸电极的浮动电容。

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。