メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

H8/38602Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G14 などをご検討ください。

型名状態サンプル在庫パッケージCPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Operating Freq (Max) (MHz)Lead Count (#)TimerADCEthernetLVD or PVDDMATemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
DF38602RFH10VObsoleteN/A在庫ありPackageH8/300H161KB16KB10MHz8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-20 to +75
DF38602RFH10WVObsoleteN/A在庫切れPackageH8/300H161KB16KB10MHz8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-40 to +85
DF38602RFH4VObsoleteN/A在庫ありPackageH8/300H161KB16KB10MHz8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-20 to +75
DF38602RFT10VObsoleteN/A在庫切れVQFNH8/300H161KB16KB10MHz32#8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-20 to +75
DF38602RFT10WVObsoleteN/A在庫切れVQFNH8/300H161KB16KB10MHz32#8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-40 to +853
DF38602RFT4VObsoleteN/A在庫切れVQFNH8/300H161KB16KB10MHz32#8-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch10-bit x 6-chNoNoNo-20 to +75