メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

R32C/116A, R32C/117A, R32C/118Aは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX231、RX651 などをご検討ください。

パラメータ

属性値
CPUR32C/100
Bit Size16
RAM (KB)96
Program Memory (KB)512, 640, 768
Data Flash (KB)8
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 26-ch, 10-bit x 34-ch
DAC8-bit x 2-ch
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
CAN (ch)2
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LFQFP24 x 24 x 1.71760.5

アプリケーション

  • カーオーディオ
  • メータ
型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージCPUBit SizeRAM (KB)Program Memory (KB)Data Flash (KB)Lead Count (#)Operating Freq (Max) (MHz)TimerADCDACRTCLVD or PVDDMACAN (ch)EthernetTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
R5F6418JAPFDActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB512KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418JAPFEActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB512KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418KAPFEActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB640KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418LAPFDActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB768KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418LAPFEActiveN/A在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB768KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418JADFD#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB512KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418JADFD#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB512KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418JADFE#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB512KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418JADFE#UAObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB512KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418KADFD#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB640KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418KADFD#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB640KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418KADFE#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB640KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418KADFE#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB640KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418KAPFDObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageR32C/1001696KB640KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418LADFD#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB768KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418LADFD#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB768KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418LADFE#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB768KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418LADFE#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB768KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418MADFD#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB1024KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418MADFD#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB1024KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418MADFE#2ANRNDN/A2029 Jan在庫切れ問合せLFQFPR32C/1001696KB1024KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418MADFE#UAObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPR32C/1001696KB1024KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +853
R5F6418MAPFDObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageR32C/1001696KB1024KB8KB144#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 26-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C
R5F6418MAPFEObsoleteN/A在庫切れ問合せPackageR32C/1001696KB1024KB8KB176#64MHz16-bit x 11-ch10-bit x 34-ch8-bit x 2-chNoYesNo2No-40 to +85°C

ナレッジベース

  1. FAQ 1010348 : CTS、RTSの両方を使用することは可能でしょうか?

    ... 違います。 R32C/116、R32C/117、R32C/118 グループ(144pin版)、 R32C/116A、R32C/117A、R32C/118A グループ(144pin版、176pin版) ⇒ 使用できるチャネル:UART3、UART6、UART7、UART8 R32C ...

  2. FAQ 1010347 : クロック同期型シリアルインタフェースモードで送信機能のみを使用する場合、RXD端子を汎用入出力ポートとして使用する事は可能でしょうか?

    ... 151, R32C/152, R32C/153, R32C/156, R32C/157 R32C/142, R32C/145 R32C/120, R32C/121 R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A R32C/116, R32C/117, R32C/118 R32C/111   英語版へ

  3. M16C: クロック同期型シリアルインターフェースモードで受信機能のみ使用している場合にTXD端子は入出力ポートとして使用可能か?

    ... /161 R32C/151 R32C/152 R32C/153 R32C/156 R32C/157 R32C/142 R32C/145 R32C/120 R32C/121 R32C/116A R32C/117A R32C/118A R32C/116 R32C/117 R32C/118 R32C/111

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (4件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

リソース