メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

E8a エミュレータ(または E8 エミュレータ)に付属するユーザインターフェースケーブルの14ピンコネクタを、10ピンコネクタに変換する基板です。

製品型名

R0KZC000000002R

ピンアサイン

本製品のコネクタピンアサインを以下に示します。

  • 14ピンコネクタ[J1] (メーカ:オムロン(株)、型名:XG4C-1434)
  • 10ピンコネクタ[J2] (メーカ:オムロン(株)、型名:XG4H-1031)
14ピンコネクタ[J1] ピンアサイン10ピンコネクタ[J2] ピンアサイン
Pin No.信号名Pin No.信号名
1SCLK1Vcc
2GND2BUSY
3CNVss3SCLK
4EPM (RP)4RxD
5TxD5CE (P1_6)
6N.C6EPM (RP)
7CE (P1_6)7GND
8Vcc8RESET
9BUSY9CNVss
10N.C10TxD
11RxD——
12N.C
13RESET
14GND

接続例

画像
e8_convert_board_conect

ターゲットデバイス

ファミリシリーズグループ
M16CM16C/TinyM16C/26
M16C/26A
M16C/28
M16C/29
M16C/60M16C/62P
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M32C/80M32C/84
M32C/85
M32C/86
M32C/87
M32C/88

特長

  • 本製品をご使用の際は、ターゲットシステムのピンアサインが、必ず、下記のコネクタピンアサインと同じであることを確認してください。10ピンコネクタ側のピンアサインが同じ場合に限り使用できます。
  • E8a エミュレータソフトウェア(または E8 エミュレータソフトウェア)、およびフラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)を使用できます。

使用製品

サンプル&ご購入

E8a/E8 14PIN-10PIN Convert Board

E8a/E8-14PIN-10PIN-Convert-Board

廃止品

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。