メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/Fiveの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/Five Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

  • 同梱物
    • RZ/Five (RISC-V) Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル (USB Type-A- Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • 65W USB type C Charger
    • USB PD, QC support
    • Output:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • USB type C to type Cケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W support
  • micro SD UHI-Class10 8GB or more

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/Five(RISC-V)
    • Andes AX45MP Single
    • BGA361pin, 13mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 128Mb × 1pc "AT25QL128A"
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • microSD card slot × 1pc
    • 5-output clock oscillator × 1pc “5P35023”
    • PMIC power supply × 1pc “DA9062”
  • キャリアボード機能
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインタフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインタフェースに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインタフェースとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

5P35023
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
AT25QL128A
128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション・ブロック図

The entry‑class HMI platform block diagram features MPU architectures delivering 64‑bit performance and hardware‑grade reliability.
エントリークラスのHMIプラットフォーム
エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。