メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

MCK-RX74Nは、RX74Nを使用したモータ制御評価向け開発キットです。 永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)、RX74N CPUボード、インバータボード、および通信ボードを同梱しており、産業用途の幅広い製品のモータ制御評価をすぐに開始できます。 本製品とルネサスウェブサイトから無償でダウンロード可能なサンプルコードおよびQE for Motorを利用することで、RX74Nを用いたソフトウェア開発をすぐに始めることができます。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRX74Nを搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RX74Nのフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ入力対応

使用製品

同梱品

  • インバーターボード(RTK0EM0000B12020BJ)
  • RX74N CPUボード(RTK0EMXGP0C00000BJ)
  • 通信ボード(RTK0EMXC90Z00000BJ)
  • モータ(R42BLD30L3)
  • 通信ケーブル x1
  • USBケーブル ×1
  • サポート x12
  • ネジ ×12

サンプル&ご購入

MCK-RX74Nキットの上面。

Renesas Flexible Motor Control Kit for RX74N MCU Group

RTK0EMXGP0S00020BJ アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RX74N MCU Group

MCB-RX74N アクティブ
本モータ制御評価ボードは、RX74N MCUを活用したインバータ制御開発、モータ制御アルゴリズムの評価、および迅速なプロトタイピングを加速します。 産業オートメーション、ビルディングオートメーション、およびエネルギー管理向けのモータ駆動アプリケーションの評価を行えます。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor

MCI-LV-1 アクティブ

MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応したCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。

Renesas Flexible Motor Control Communication Board

MC-COM アクティブ

MC-COMはルネサス製MCUとシリアル通信を行うための通信ボードです。RAマイコンやRXマイコンを搭載した各種CPUボードと接続することができます。通信信号は電気的に絶縁されているため、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。