概要
EK-RX74N評価キットは、RX74N MCUの機能を容易に評価するとともに、ルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを使用した組込みアプリケーション開発が可能な評価キットです。
本キットは、Gigabit Ethernet(RGMII)、CAN FD、USB High-Speed/Full-Speedインタフェースに加え、外部OctaFlashおよびOctalRAMデバイスを搭載しています。 また、Arduino Uno R3やPmodコネクタなどの業界標準の拡張インタフェースを備えており、IoT、モータ制御、産業機器、各種通信アプリケーションの評価および開発を効率的に行うことができます。
本Webサイトからダウンロード可能なExample Project Bundleを利用することで、RX74N MCUの主要な周辺機能を迅速に評価することができます。 さらに、本キットにはデモプログラムがあらかじめ書き込まれているため、開封後すぐにRX74N MCUの機能や性能を評価することができます。
特長
- MCU Native Pin Access Area
- R5K574NCB4AE MCU
- 600 MHz, RXv3eコア
- 1 MB Code MRAM, 1.5MB SRAM
- 320 ピン, BGAパッケージ, 17mm x 17mm x 1.60mm 0.80mm pitch
- MCU信号にアクセス可能なブレイクアウトピンヘッダ
- RX74N MCUおよびUSBの電流測定ポイント
- R5K574NCB4AE MCU
- Special Feature Access Area
- CAN FD
- Ethernet x 1 (RGMII)
- USB High Speed(ホスト/ファンクション)
- 256 Mbit OctalRAM
- 512 Mbit Octo-SPIフラッシュ
- Ecosystem & System Control Access Area
- 5つの5V入力ソース
- USB (USB Debug, High Speed, Full Speed, USB Serial)
- 外部電源
- デバッグモード
- E2 OB オンボードデバッガ (FINE)
- デバッグイン(JTAG, SWD, FINE対応)
- ユーザLEDとボタン
- 3つのユーザLED(赤、青、緑)
- 電源入力を示すLED(白)
- デバッグ接続を示すデバッグLED(黄)
- 2つのユーザボタン
- 1つのリセットボタン
- 5つのエコシステム拡張機能
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ (未実装)
- 2つのSeeedGrove® システム (I2Cおよびアナログ)コネクタ (未実装)
- 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
- Arduino® Uno R3コネクタ
- USBシリアル変換
- USB Full Speed (ホスト/ファンクション)
- 5つの5V入力ソース
サンプル&ご購入
Evaluation Kit for RX74N MCU Group
RTK5EK74N0S00001BE アクティブ
製品比較
![]() | ![]() | |
| EK-RX74N | MCK-RX74N | |
| Description | Evaluation Kit for RX74N MCU Group | Renesas Flexible Motor Control Kit for RX74N MCU Group |