メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

"RH850/F1KM-S4スターターキット"はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/F1KM-S2とRH850/F1KM-S4の機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。

特長

  • オンチップデバッグとフラッシュメモリプログラミング用の接続
  • すべてのマイクロコントローラ入出力ピンへのアクセス
  • ポテンショメータ、ボタン、LEDを介したユーザーインタラクション
  • シリアルインタフェース接続
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
    • 1x FlexRay
    • 1x Ethernet 100Base-T
  • ルネサスE1オンチップデバッガまたは、外部電源ユニットによる電力供給(12V DC入力)

使用製品

サンプル&ご購入

Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

アプリケーション・ブロック図

Automotive Monitoring Function Extension for Motor Control System Block Diagram
車載システム向けモニタリング機能拡張
自動車システムにモータ監視および保護機能を搭載するためのコンパクトなCMICベースのシステム。
Parking assistance system with AHL camera block diagram features a 1.3MP sensor with ISP, AHL transmitter and receiver, MCU, SoC, PMICs, clock generator, display processor, LED backlight driver, surround-view display, and 12V battery power input.
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。