メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA271041E00000BU評価ボード(EVB)は、コールドクランク昇圧および降圧コントローラであるRAA271041の動作と性能を評価するためのボードです。EVBは、システムレール電圧を供給するチャンネル1降圧レギュレータと、2.1Vの低バッテリ入力でコールドクランクまたはStart/Stop機能動作中にシステムがレギュレーションを維持できるようにするチャンネル2昇圧機能を評価できます。EVBは、過電流保護、過電圧および低電圧保護、各チャンネルの故障インジケータを備えています。保護機能には、サイクルごとの電流制限とサーマルシャットダウンが含まれます。

特長

  • RAA271041はAEC-Q100グレード1に適合しています。
  • RAA271041へのテストおよび測定アクセス
  • モニタリングとテストのためのアクセス
  • 設計変更のためのアクセス

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。