メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

GreenFETロードスイッチは、ハイサイドの電源レール制御用途において優れた性能を発揮するよう最適化されており、0.25V~25.2Vの入力電圧および1A~9Aの負荷電流に対応します。 独自のMOSFET技術と高度な組立技術を採用したこれらの最先端ソリューションは、極めて安定したRDS(on)、0.64mm²~5mm²の超小型PCBフットプリント、優れた熱性能を提供し、最新の電源管理ニーズに最適です。

省スペース設計

省スペース設計

nFETまたはpFET構造、チャージポンプ、保護回路をシングル/デュアルチャネル製品に統合し、部品点数と基板サイズを削減します。

安定した効率的な性能

安定した効率的な性能

超低RDS(on)変動により、広い電圧・温度範囲でも安定した動作を実現し、高電流用途でも低熱抵抗を維持します。

高度な保護機能

高度な保護機能

過電圧/低電圧ロックアウト、突入電流制御、アクティブ電流および短絡電流制限、サーマルシャットダウン、逆電流ブロッキング、逆電圧検出機能を備え、システムの信頼性を向上させます。

多用途かつ規格準拠

多用途かつ規格準拠

商用および産業用温度範囲(-40°C~125°C)に対応し、RoHS準拠かつ省スペースなパッケージオプションを提供します。

すべての製品を比較する
電源供給と電源ソース切り替えをシームレスに実現するPower Mux
シングルチャネルGreenFETロードスイッチ
単一電源レールシステムにおける精密な電源制御向けに設計された、小型で高効率なロードスイッチ
デュアルチャネルGreenFETロードスイッチ
複数の電源レールを個別に制御可能な、小型デュアルチャネル ロードスイッチ
高電圧用途向けに最適化された、高性能ロードスイッチ

CuFET MOSFET技術

CuFET MOSFET技術

ルネサス独自のMOSFET IPと高度な組立技術により、低熱抵抗と超小型PCBフットプリントを実現し、コンパクト設計においても高電流で効率的な動作を可能にします。

すべての低電圧および高電圧GreenFETロードスイッチは、商用(0°C~70°C)、拡張商用(-20°C~70°C)、産業用(-40°C~85°C)、および拡張産業用(-40°C~125°C)の温度範囲で厳密に特性評価されています。

Getting Started with GreenFET High‑Efficiency Load Switches
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。