メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ/Vシリーズは、高いAI推論性能と低消費電力を両立したルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)-AI」を内蔵したマイクロプロセッサ(MPU)です。0.5TOPSから80TOPSまでをカバーする幅広いスケーラビリティでお客様の様々なAIアプリケーションに高い付加価値を提供します。

AI Accelerator:DRP-AI

ルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」

OpenCV Accelerator

ルネサス独自の高いフレキシビリティが特長のDRP技術を生かしたOpenCVアクセラレータ

パートナーソリューション

RZ/Vシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。

RZ/V AI Apps & AI SDK​

AI SDKはRZ/V2H,RZ/V2N,RZ/V2L向けに提供しているソフトウェア開発キットです。学習済のサンプルAIアプリケーションにより各製品の評価ボードを使った迅速なAIアプリケーション開発を可能にします。

DRP-AI TVM​

AIフレームワーク(ONNX/PyTorch/TensorFlow)からのAIモデルをDRP-AI処理用のオブジェクトコードに変換するツールです。

主な応用分野

  • IPカメラ
  • セキュリティカメラ
  • リテール
  • ロジスティックス
  • 画像検査
  • Vision AI ゲートウェイ

注目の製品

製品概要主要ドキュメント
RZ/V2HDRP-AI3アクセラレータと高性能リアルタイムプロセッサを搭載したクアッドコアビジョンAI MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/V2Lルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/V2N高いAI性能と電力効率を両立する2カメラ入力対応、15TOPSクアッドコアビジョンAI MPUpdf_icon_for_table.png

仕様概要

 RZ/V2HRZ/V2NRZ/V2LRZ/V2MRZ/V2MA
Main CPUArm® Cortex®-A55 (1.8GHz) QuadArm Cortex-A55 (1.8GHz) QuadArm Cortex-A55 (1.2GHz) Dual/SingleArm Cortex-A53 (1.0GHz) DualArm Cortex-A53 (1.0GHz) Dual
Sub CPUArm Cortex-R8 (800MHz) Dual
Arm Cortex-M33 (200MHz) Single
Arm Cortex-M33 (200MHz) SingleArm Cortex-M33 (200MHz) Single------
AI AcceleratorDRP-AI3DRP-AI3DRP-AIDRP-AIDRP-AI
Image Processing AcceleratorDRP--- (*1)--- (*1)---DRP
DRAM-I/F2 x LPDDR4/4X-3200 32-bitLPDDR4/4X-3200 32-bitDDR3L-1333/DDR4-1600 16-bitLPDDR4-3200 32-bitLPDDR4-3200 32-bit
ISPArm Mali™-C55 ISPArm Mali-C55 ISP--- (*2)4K/30fps, HDR/3DNR, etc.---
Video CodecH.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264 Enc/Dec (2K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)
Graphics EngineArm Mali-G31 3D GPUArm Mali-G31 3D GPUArm Mali-G31 3D GPU2D GPU---
Camera-I/F4x MIPI® CSI-2® (4-lane)2x MIPI CSI-2 (4-lane)1x MIPI CSI-2 (4-lane)
1x Parallel
2x MIPI CSI-2 (4-lane)---
Display-I/F1x MIPI DSI® (4-lane)1x MIPI DSI (4-lane)1x MIPI DSI (4-lane)
1x Parallel
HDMI 1.4a---
Peripherals2x USB 3.2 (Gen2), 2x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe® (Gen3)1x USB 3.2 (Gen2), 1x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe (Gen3)2x USB2.0, 2x GbEther, 2x CAN-FD1x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen21x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen2
Package1368-pin FCBGA (19mm x 19mm, 0.5mm pitch)840-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)456-pin LFBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)
551-pin LFBGA (21x21mm, 0.8mm pitch)
841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)

(*1) OpenCV Accelerator機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI
(*2) 簡易ISP機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI

ユースケース

画像
RZ/V Series Use Case
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 37.62 MB English
RZ/V2N AI MPU評価キットV2.0(RTK0EF0186C03001BJ)は、RZ/V2NクアッドコアVision AI MPUの評価に最適な評価ボードキットです。V2.0では、DDRのSuspend to RAM機能に対応し、それに伴って電源回路構成の変更を行っています。また本評価キットはソフトウェア開発環境であるAIソフトウェア開発キット(AI SDK)に対応しています。低消費電力のAI推論、ビデオストリーミング、その他の内蔵機能を評価することが可能です。旧バージョンのEVKを御使用のお客様は、V1.0のドキュメントを御参照下さい。
カタログ PDF 3.63 MB
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 2.10 MB English , 简体中文
ガイド PDF 421 KB English
ホワイトペーパー PDF 848 KB English
6件
Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.90]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
Software Packageルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Packageルネサス
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Software Packageルネサス
3件
ブログ
2025年12月8日
ソリューションスイートコンセプト:ソフトウェアベースの冷蔵庫
ブログ
2025年3月19日
次世代の AI カメラやモバイルロボット向けに高いAI性能と電力効率向上を両立
ニュース
2025年3月11日
高度なビジョンAIを高い電力効率で実現する、DRP-AIアクセラレータ搭載ミッドレンジのAI MPU「RZ/V2N」を発表
ニュース
2024年2月29日
次世代ロボティクス向けにビジョンAIとリアルタイム制御を1チップで実現する、ハイエンドMPU「RZ/V2H」を発売
ブログ
2024年2月29日
ロボティックスや自律型アプリケーションに必要なAI性能とリアルタイム制御を実現したRZ/V2Hのご紹介
ブログ
2023年12月22日
新しいAIアプリをチェックしよう-part2
ブログ
2023年9月22日
新しいAIアプリをチェックしよう!
ブログ
2023年2月3日
AIモデル実装を簡単にするDRP-AI TVMのご紹介
ブログ
2023年1月27日
ビルド不要、誰でも簡単に試せるRZ/V2L用デモサンプルコードを公開
ニュース
2022年11月8日
ルネサスのパートナエコシステム「Renesas Ready Partner Network」をすべてのMCUとMPUに拡大
ブログ
2022年10月25日
最小限のリソースで高性能なHMI開発を加速するSoM/SBCボード
ブログ
2022年6月20日
すぐ使えるAI MPU RZ/V2M用ソフトウェアパッケージが充実!!
ブログ
2022年5月12日
RZ/V2Mの "Tuned ISP "で手動でのISPチューニングから決別しませんか?
ブログ
2022年4月18日
私たちの暮らしや働き方をサポートしてくれるAI
ブログ
2022年2月16日
AI、はじめてみませんか? ~RZ/Vを使った画像AI 最初の一歩~
ブログ
2021年11月15日
熱対策不要:RZ/V2MでAI搭載製品にイノベーションを