メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ソリューションスイートコンセプト:ソフトウェアベースの冷蔵庫

画像
Omar Shrit
Omar Shrit
AIコアテック、ソリューションマーケティング
公開日:2025年12月8日

冷蔵庫がない世界を想像してみてください。薬は腐り、食料は腐敗し、供給網は崩壊します。 冷蔵システムは、医薬品の冷却器から大規模な倉庫まで、現代生活に不可欠です。 これらのシステムはコールドチェーンの中核を担い、製品が厳格な保管要件を満たすことを確実にします。

耐久性と持続可能性を達成するためには、AIの活用が不可欠です。最大限のパフォーマンスを引き出し、スマートな冷蔵管理を支えます。 ルネサスはこの分野向けに、AIを活用した革新的なソリューションを継続的に提供しており、冷蔵業界の効率性、信頼性、省エネ向上を支援しています。

ルネサスが切り拓く、AI冷蔵ソリューションの未来

Renesasのソリューションコンセプトは、冷蔵システムの日常的な課題を解決するために設計されたAIを活用したアプリケーション群を提供します。 これらの提案は、予知保全、エネルギー最適化、アセット・トラッキングなどの主要分野で、運用効率と信頼性の向上に焦点を当てています。

画像
Refrigerant Gas Leak Detection
冷媒ガス漏れ検出

冷却システムで安定した低温を維持するために、冷媒ガスは欠かせない存在です。 しかし、時間が経つにつれて、配管や冷媒回路の摩耗により漏れが発生することがあります。 この課題に対応するため、RenesasのAIは高度なアルゴリズムを活用し、電流の変化やコンプレッサーの振動を解析して異常を検出します。 この積極的なアプローチにより、タイムリーなメンテナンスが可能になり、高額な故障を防ぎ、最適な冷却効率を確保します。

コンプレッサーの過熱検知

コンプレッサーの過熱は冷媒の不足やフィルターの詰まりなどの問題が原因で、システムの損傷につながる可能性があります。 RenesasのHVAC向けAIソリューションは、単なる漏水検出にとどまらず、フィルターの状態を継続的に監視し、吸気の流量をリアルタイムで測定します。 このデータを分析することで、リスクがエスカレートする前に予測し、冷却システムの効率的かつ信頼性を高めることができます。

冷却能力を監視

RenesasのHVACソリューションは、冷却効率に直接影響するファンの不均衡を予測する高度なAI機能も統合しています。 電流データで訓練されたAIモデルを用いて、これらの異常を検出し、シームレスかつセンサーレスな監視が可能になります。 この積極的なアプローチにより、システムの信頼性が向上し、最適な冷却性能が保証されます。

アセット・トラッキング:稼働状況と有効期限を追跡

AIを使った物体検出と分類により、在庫レベルや冷蔵製品のリアルタイム監視が可能です。 システムは自動的に補充の必要性を提案し、各品目ごとにリードタイムの見積もりもします。 手動の在庫チェックの必要性を減らし、冷却ユニットの開閉頻度を最小限に抑えることで、エネルギー消費を削減し、運用効率を向上させます。

人物認証

AI搭載の人物認証は、冷蔵システムにおけるセキュリティとユーザー体験を向上させます。 認証されたアクセスは、2つの方法によって実現できます。

  • ビジョンベースの認証:物体検出モデルとオンデバイス学習を組み合わせ、カスタムされた顔認証を実現。
  • 音声ベースの認証:マイクセンサーを用いた話者識別モデルで音声認証を実現。

これらの手法は二段階認証に組み合わせることができ、特に医療用や産業用冷凍環境で重要です。 家電製品においては、人物認証は個別の食事推奨やレシピの提案など、文脈を認識したやり取りが可能となり、よりスマートで直感的なユーザー体験を実現します。

RenesasのHVACソリューションは、先進的なAI技術を活用して冷却システム管理を変革しています。 リアルタイム監視、予知保守、そしてインテリジェントな物体検出を統合することで、最適な性能、エネルギー効率、そして高い運用信頼性を実現します。 冷媒漏れや気流の問題検知からファンのアンバランス予測、在庫管理の自動化まで、ルネサスのソリューションコンセプトは冷却システムの最適化に向けた包括的なエンドツーエンドアプローチを提供します。

このシームレスでセンサーレスな監視機能は、システムの寿命を延ばすだけでなく、大幅なエネルギー節約にもつながります。 よりスマートで効率的な冷蔵システムへの需要が高まる中、レネサスは次世代のインテリジェント冷却ソリューションを切り開き、先駆けています。

RenesasのAIを搭載したHVACイノベーションについてさらに詳しくご覧ください: