メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Range select with I2C
  • Range 1 = 0 lux to 1000 lux
  • Range 2 = 0 lux to 4000 lux
  • Range 3 = 0 lux to 16000 lux
  • Range 4 = 0 lux to 64000 lux
  • Human eye response (540nm peak sensitivity)
  • Temperature compensated
  • 16-bit resolution
  • Adjustable sensitivity: up to 65 counts per lux
  • User-programmable upper and lower threshold interrupt
  • Simple output code, directly proportional to lux
  • IR + UV rejection
  • 50Hz/60Hz rejection
  • 2.5V to 3.3V supply
  • 6 Ld ODFN (2.1mm x 2mm)
  • AEC-Q100 qualified
  • Pb-free (RoHS compliant)

説明

The ISL76683 is an integrated light sensor with an internal integrating ADC intended for automotive applications. The ADC provides 16-bit resolution and is capable of rejecting 50Hz and 60Hz flicker caused by artificial light sources. The I2C interface provides four user-programmable lux sensitivity ranges for optimized counts/lux in a variety of lighting conditions. The I2C interface also provides multi-function control of the sensor and remote monitoring capabilities. In normal operation, power consumption is less than 300μA. Furthermore, a software power-down mode controlled with the I2C interface reduces power consumption to less than 1μA. The ISL76683 supports twin (upper and lower) user-programmed thresholds and provides a hardware interrupt that remains asserted low until the host clears it with the I2C control interface. The ISL76683 is designed to operate on supplies from 2.5V to 3. 3V and is AEC-Q100 qualified and specified for operation across the -40 °C to +105 °C (Grade 2) ambient temperature range. To achieve this, the ISL76683 is packaged in a special extended temperature clear package.

パラメータ

属性
Peak Spectral Sensitivity (nm)540
VS (Min) (V)2.25
VS (Max) (V)3.3
ICC290
Dark ADC Code @ Ev=0Lux (Max) (Counts)5
EnableYes
InterfaceI2C
Lux Range (lux)64000
Counts/Lux (Max) (Counts)65
Resolution (bits)16
Gain SelectionYes
Qualification LevelAutomotive
Temp. Range (°C)-40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
ODFN2.0 x 2.1 x 0.0060.7

アプリケーション・ブロック図

TFT instrument cluster block diagram features a high‑performance dual-core MCU, built‑in AI acceleration and extensive connectivity options, including CAN, Wi‑Fi, Bluetooth LE, GPS, and GSM 4G.
TFTインストルメントクラスタ (Bluetoothオーディオおよびテレマティクス対応)
TFTインストルメントクラスタに統合されたテレマティクス、グラフィックス、AIにより、コスト効率に優れたコネクテッドモビリティを実現します。
Low-end camera monitoring system block diagram features an automotive MCU, video signal processor, optical sensor, and power devices.
低価格のカメラモニタリングシステム
MCU光学センサとビデオプロセッサで明るさを最適化した、コスト効率の高い低価格のカメラモニタリングシステム。
Industrial IoT Gateway with Multiple PHY Block Diagram
複数のPHYを備えた産業用IoTゲートウェイ
エッジ処理と豊富な有線および無線インタフェースを備えたスケーラブルなIIoTゲートウェイ。
Connected Android Cluster Block Diagram
コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ
ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。
Low-Cost TFT Instrument Cluster with Telematics Block Diagram
テレマティクスを備えた低コストTFTインストルメントクラスタ
テレマティクス、Bluetooth LE、Wi-Fiミラーリング、HDカメラをサポートするインストルメントクラスターデザイン。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。
Automotive Cockpit Solution with Haptics Block Diagram
ハプティクスを備えた自動車コックピットシステム
次世代の触覚、BroadLEDドライバ、PMICを備えた高度なコックピットシステム。
Capacitive Touch Wall Switch Block Diagram
静電容量式タッチウォールスイッチ
静電容量式タッチウォールスイッチは、スマート機能、エネルギ効率、Bluetooth対応コントロールを提供します。

その他アプリケーション

  • Automotive ambient light sensing
  • Backlight control
  • Lighting controls

適用されたフィルター