これから爆発的に市場が拡大すると予想されるサービスロボットをはじめとするロボット向けのソリューションの紹介を行っています。

少子高齢化、生産人口減少、人件費高騰で生産性向上や代替えとなる労働力の確保が必要となってきています。また、介護人口の増大で介護の効率化が社会の要請となっており、人と安全に共存し、人をサポートするサービスロボットがこれらの課題を解決するものとして期待されています。ルネサスでは各種ロボットを実現する要素技術である、センシング、システム制御、駆動のリアルタイムソリューションの提供と、それぞれの機能を接続するROS(Robot Operating System)のサポートを進めています。また、e-AIソリューションによりロボットの故障予知や認識処理などによりエンドポイントにインテリジェンスを提供するとともに、安全・安心を実現する機能安全ソリューションによりトータルソリューションを提供します。ロボットは産業ロボットからコミュニケーションロボットまで幅広い機能・性能レンジが求められますが、ルネサスではスケーラブルなラインアップでこれをサポートしスマート社会の実現に貢献します。

ルネサスのロボットに関するアプリケーションにつきましては、以下の一覧をご覧ください。


センシング

ロボットにおけるセンシングは、画像をはじめとしてロボットの周囲の状況を正しく認知し、それを制御や駆動に伝えていくソリューションです。

システム制御

センシングした情報にもとづきロボットシステムをコントロールするシステム制御ソリューションです。

駆動

ロボットの動きをつかさどるソリューションです。ロボットの関節向けのモーター制御からパワーデバイスまでを提供いたします。

ROS (Robot Operating System)

ROS(Robot Operating System)はロボット開発に必要となる様々なソフトウェアライブラリやツールを提供するフレームワークです。micro-ROS はROS 2(ROSの第二世代)をマイクロコントローラで使用するためのオープンソースプロジェクトです。

e-AIソリューション

エンドポイントの組み込み機器でAI(Artificial Intelligence)を実行するためのソリューションです。

機能安全

人と安全に共存する協調ロボットやサービスロボットに求められる機能安全規格IEC61508に準拠したソリューションです。


画像
solution-ja

 

注目の製品

Featured Products for Robotics Solutions

Product Description Featured Document
     
パワーマネジメント    
ISL8216M Complete High Voltage 80V, 4A DC/DC Power Module ISL8216M Datasheet (PDF)
     
電池管理IC    
ISL9301 High Input Voltage Charger with Power Path Management ISL9301 Datasheet (PDF)
ISL95522 Hybrid Power Boost (HPB) and Narrow VDC (NVDC) Combo Battery Charger with SMBus Interface ISL95522 Data Short (PDF)
     

パワーマネジメント
DC-DC Converter

   
ISL9307 3MHz Dual 1500mA Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs ISL9307 Datasheet (PDF)
ISL9305 3MHz Dual Step-Down Converters and Dual Low-Input LDOs with I2C Compatible Interface ISL9305 Datasheet (PDF)
     

ToFセンサ
(測距センサ)

   
ISL29501 Time of Flight (ToF) Signal Processing IC ISL29501 Datasheet (PDF)
     
HMI Remote Controller    
RL78/G1H Industry's Lowest Power Sub-GHz Wireless Communication MCU RL78/G1H ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)
RL78/G1D Bluetooth® Low Energy Microcontrollers for Smart Connectivity RL78/G1D データシート Rev.1.30 (PDF | English, 日本語)
     
センシング    
RL78/G1A General-purpose MCUs with Built-in High-resolution A/D Converter RL78/G1A Datasheet Rev.2.11 (PDF)
RL78/I1E Configurable AFE, High-precision Analog Microcontroller RL78/I1E Datasheet Rev.1.10 (PDF)
RX231 Low-power Consumption, High-performance MCU with 32-bit RXv2 CPU Core RX230グループ、RX231グループ データシート Rev.1.20 (PDF | English, 日本語)
Synergy S1JA 48MHz Arm® Cortex®-M23 CPU
     
システム制御    
RX64M High-performance MCU with 4.55CoreMark/MHz (546CoreMark) and RXv2 core RX64Mグループ データシート Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)
RX65N 32-bit Microcontrollers with RXv2 core, Large-capacity RAM RX65Nグループ、RX651グループ データシート Rev.2.30 (PDF | English, 日本語)
RX71M 32-bit Microcontroller; Industrial Equipment-specific High-performance Real-time Engine RX71Mグループデータシート Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)
RZ/A1H Full-featured MPU with Arm® Cortex®-A9 Core
RZ/A2M High-Speed Embedded AI-Based Image Processing Device with DRP Technology RZ/A2Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (PDF | English, 日本語)
RZ/N1D MPU with Dual Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine) DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
RZ/N1L MPU with Dedicated Protocol H/W (EtherCAT / Sercos III) and Arm® Cortex®-M3 (R-IN engine) DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
RZ/N1S MPU with Arm® Cortex®-A7 + Arm® Cortex®-M3 (R-IN Engine) Optimized for Small PLC and HMI DATASHEET RZ/N1D Group, RZ/N1S Group, RZ/N1L Group (PDF)
     
ロボット内通信
Transceiver
   
ISL3152E 5V, RS-485/RS-422 Differential Transceiver ISL3150E, ISL3152E, ISL3153E, ISL3155E, ISL3156E, ISL3158E Datasheet (PDF)
ISL3232E QFN Packaged, ±15kV ESD Protected, +2.7V to +5.5V, 150nA, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers ISL3232E, ISL4221E, ISL4223E Datasheet (PDF)
     
モータ制御    
RL78/G1F Multifunctional MCUs with Enhanced Functionality Suitable for Sensorless BLDC Motor Control RL78/G1F Datasheet Rev.1.12 (PDF)
RX24T 32-bit MCU Including On-chip FPU Enable to Drive Two Motors Simultaneously RX24Tグループ データシート Rev.2.00 (PDF | English, 日本語)
RX24U Powerful 32-bit Motor Control MCU With Built-in Differential Amplifiers and Safety Systems RX24Uグループ データシート Rev.1.00 (PDF | English, 日本語)
RX66T 32-bit MCUs Optimal for Motor Control in Industrial, Home Appliance and Robotics Applications RX66Tグループ データシート Rev.1.10 (PDF | English, 日本語)
RZ/T1 MPU with Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU for Real-Time Control of Industrial Equipment and Networking RZ/T1グループ データシート Rev.1.60 (PDF | English, 日本語)
     
パワーMOSFET    
Nch MOSFETs Low on-resistance and low gate charge product series meets the large current requirements of the industrial segment.  

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード