特長
- CPU:Cortex-M3(125MHz)
- 動作電圧:I/O 3V、CPU 1.15V
- パッケージ:196ピン LFBGA(12 × 12mm、0.8mmピッチ)
- メモリ:ECC対応SRAM 6MB
- Ethernetポート:最大3ポート
- 独立GMAC:1ポート
- Ethernetスイッチ機能
- EtherCATスレーブコントローラ
- SERCOS Ⅲスレーブコントローラ
説明
RZ/N1Lは、産業Ethernet通信向けアクセラレータであるルネサスR-INエンジン(R-IN engine)を搭載しており、リアルタイム性が求められる産業ネットワーク機器の通信機能向けに最適です。 また、EtherCATおよびSERCOS IIIのスレーブ専用ハードウェアを搭載しているため、幅広い産業プロトコルに対応できます。
EOLのお知らせ:交換用部品番号については、文書「製品ライフサイクル終了のお知らせ [EOL260012-R1]」をご参照ください。 機能、パッケージの概要、品質、信頼性の点において、代替品番は現行品番と同じです。 ただし、パッケージ厚みおよび共面性が異なる場合があります。
適用されたフィルター