特長
- CPU: Arm® Cortex®-R52,最大動作周波数400MHz
- メモリ:
- 密結合メモリ 256KB(ECC付き)
- 内蔵RAM 1.5MB(ECC付き)
- イーサネットL2スイッチ:
- ギガビット対応している3つの外部ポート
- TSN対応(IEEE 802.1AS-Rev, IEEE 802.1Qbv/802.3br, IEEE 802.1Qbu, など)
- ネットワーク冗長化機能対応(DLR、PRP)
- EtherCATスレーブコントローラ
- 産業イーサネット: EtherCAT®, PROFINET® RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UA その他
- ホストI/F (パラレル/シリアル)
- Octa/Quad SPI対応
- PWMタイマ:最大60ch(3相相補出力可能)
- 三角関数演算アクセラレータ
- ADC: 12bit x 2unit
- ΔΣ I/F: 6ch
- UART: 6ch
- CAN: 2ch
- I2C: 3ch
- パッケージ:225pin FBGA, 121pin FBGA
- 電圧:Core 1.1V , I/O 3.3V, 1.8V
説明
RZ/N2Lは、TSNや産業イーサネットマルチプロトコルに対応しており、機器に産業ネットワークを容易に付加できる、産業イーサネット通信用MPUです。 TSN対応の3ポートのギガビットイーサネットスイッチや、EtherCAT®スレーブコントローラを搭載しており、EtherCAT、PROFINET RT/IRT, EtherNet/IP™, OPC UAなどの主要な産業イーサネット通信プロトコルに対応可能です。
RZ/N2Lはネットワーク専用コンパニオンチップとして最適化されています。外部のアプリケーション用ホストCPUとの接続用にホストインタフェースを搭載しており、機器の内部構成を大幅に変えることなく外部のアプリケーション用ホストCPUとダイレクトに接続し、高速にアクセスすることが可能です。
また、リモートI/O、センサハブ、インバータ、ゲートウェイを1チップで実現可能です。最大動作周波数400MHzのArm® Cortex®-R52、周辺機能として、ECC付き大容量RAMやΔΣ I/F、A/Dコンバータ、PWMタイマ、UARTやCANなどを搭載しており、アプリケーション処理とネットワーク処理を1チップで実現できます。
パラメータ
属性 | 値 |
---|---|
CPU Architecture | Arm |
Main CPU | Cortex-R52 |
Program Memory (KB) | 0 |
RAM (KB) | 1536 |
Carrier Type | Bulk (Tray), Full Carton (Tray) |
Supply Voltage (V) | 3.135 - 3.465 |
I/O Ports | 71, 135 |
NPU | No |
DRAM I/F | SDRAM |
3D GPU | No |
Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +125 |
Operating Freq (Max) (MHz) | 400 |
Ethernet speed | 10M/100M/1G |
Ethernet (ch) | 2, 3 |
EtherCat (ch) (#) | 1 |
USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
USB HS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
PCI Express (generation and ch) | No |
SCI or UART (ch) | 6 |
SPI (ch) | 2, 4 |
I2C (#) | 3 |
CAN (ch) | 0 |
CAN-FD (ch) | 2 |
Wireless | No |
SDHI (ch) | 0 |
High Resolution Output Timer | No |
PWM Output (pin#) | 25 |
32-Bit Timer (ch) | 20 |
16-Bit Timer (ch) (#) | 14 |
8-Bit Timer (ch) | 0 |
Standby operable timer | No |
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 0 |
16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
12-Bit A/D Converter (ch) | 0, 12 |
10-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
16-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
12-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
10-Bit D/A Converter (ch) (#) | 0 |
8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
Graphics LCD Controller | No |
MIPI Interfaces (DSI) (ch) | 0 |
MIPI Interfaces (CSI) (ch) | 0 |
Image Codec | No |
Segment LCD Controller | No |
Security & Encryption | AES, RSA, ECC, Hash, TRNG, Secure boot, Unique ID, Unique ID |
アプリケーション・ブロック図
|
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
|
|
MPU向けの高性能パワープラットフォーム
このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPU用のシンプルで低コストのパワーツリーを提供します。
|
|
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
|
|
IO-Link マスター
IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。
|
|
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。
|
その他アプリケーション
- リモート I/O
- センサーハブ
- 産業用ゲートウェイ
- 産業用モータドライブ
- インバータ
- ACサーボ
- 産業イーサネットユニット/モジュールなど
適用されたフィルター
フィルター
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
シミュレーションモデル
e² studio (Renesas)
統合開発環境:e² studioを使用する場合は[ソフトウェア/ツール]より、[e2 studio and RZ/N2 FSP Installer]をダウンロードしてください。
IAR Embedded Workbench for Arm (IARシステムズ株式会社)
統合開発環境:IAR Embedded Workbench for Arm をご希望の場合は ver.9.30.1以降をIARシステムズ株式会社のwebからダウンロードしてください。IARを使用する際は[ソフトウェア/ツール]より、スマートコンフィギュレータをダウンロードしてください。
Flexible Software Package(FSP)
RZ/N2Lを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。[ソフトウェア/ツール]のインストーラには最新版のFSPが含まれています。
機能安全ソリューション
RZ/N2Lは機能安全規格『IEC61508』に準拠したソリューションを提供しています。セルフテストSWキット、SIL3システムSWキット 等
無償ソフトウェアダウンロード登録はこちら
本ビデオはRenesas RZ/N2L用のModbusTCP slaveサンプルスタックコードを使用し、 ModbusTCP slave機能のセットアップ手順を説明します。スレーブの動作とスタック機能の確認は、同梱ツールを用いて説明します。詳しくは、Sample program: RZ/N2L Group Modbus TCP Sample Programを参照して下さい。
関連リソース
本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けFSPコンフィグレーションの[Pins]タブ以外の全てのタブを説明します。[Pins]タブについては、ピンコンフィグレーション機能の動画をご覧ください。
章のタイトル
00:10 概要
00:44 Summaryタブの紹介
01:22 BSPタブの紹介
03:37 Clocksタブの紹介
04:54 Stacksタブの紹介
05:44 Interruptsタブの紹介
06:33 Event Linksタブの紹介
07:15 Componentsタブの紹介
関連リソース
FSP関連リンク
ボード関連リンク
ユーザーズマニュアル リンク
動画リンク
このビデオでは、PROFINETデバイスのサンプルプログラムのセットアップ手順を説明しています。PC上のCODESYS PROFINETコントローラとEVKで動作するPROFINET IRT DEVKITを実行する方法について説明します。
章のタイトル
00:10 概要
00:37 プログラムセットアップ
02:35 PCとの接続
03:10 プログラムのダウンロード
04:03 コントローラとの接続、デモ開始
関連資料
本動画では、FSPコンフィグレーションでよく使用するタブの使い方を説明します。ピンコンフィグレーション機能の動画で説明済の[Pins]タブと、使用頻度の低い[Summary] と[Components]タブは本動画には含みません。
チャプターのタイトル
00:00 概要
00:38 FSP コンフィグレーションのBSPタブ
04:00 FSP コンフィグレーションのCLOCKSタブ
04:57 FSP コンフィグレーションのSTACKSタブ
06:21 STACKSコンフィグレーションの例
10:31 FSP コンフィグレーションのINTERRUPTSタブ
13:22 FSP コンフィグレーションのEVENT LINKSタブ
関連リソース
FSP関連リンク
ボード関連リンク
ユーザーズマニュアル リンク
動画リンク
本ビデオはRenesas RZ/N2L用のEtherNetIP slaveサンプルスタックコードを使用し、EtherNet/IPスレーブ機能のセットアップ手順を説明します。スレーブの動作とスタック機能の確認は、CODESYSツールを用いて説明します。
- RZ/N2L
- RZ/N2L RSK+
- Sample program: RZ/N2L Group EtherNet/IP OpENer Sample Program Package (ZIP)
本動画では、RZ/T、RZ/N製品向けのピンコンフィグレーション機能の使い方を紹介します。端子の設定方法と使用端子の競合発生例を説明し、また、端子の設定が完了したときにの状態を示しますので、端子設定作業の確認をすることができます。
00:29 ピンコンフィグレーションの紹介
04:28 ピンコンフィグレーションGUIで使用可能な機能
07:19 使用端子の競合発生例
11:31 ピンコンフィグレーション後の出力と使用方法
FSP関連リンク
ボード関連リンク
RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2Lのブートモードについてご紹介します。またFSPでのブートモード選択方法やRSKのボード設定についてもご紹介します。
デバイスごとにサポートしているブートモードが異なるため、詳細は使用するデバイスのユーザーズマニュアルを参照してください。
FSP関連リンク
ボード関連リンク
サンプルプログラムリンク
0:39 BOOT MODE
1:03 FLOW UP TO USER-APP EXECUTION
2:38 BLOCK DIAGRAM
8:09 PROJECT SETTING, RSK BOARD SETTING
本ビデオはRenesas RZ/N2L用のEtherCAT® slaveサンプルスタックコードを使用し、EtherCATスレーブ機能のセットアップ手順を説明します。
This video explains sample program setup procedures for EtherCAT® slave functionalities with the adapted EtherCAT stack code for the Renesas RZ/N2L platform.
この動画では、IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM))を使用してRenesas RZ/T, RZ/Nシリーズのアプリケーション開発を始めるための開発ツールインストール方法を説明します。
各製品やバージョンによって特有の設定箇所が必要な場合がありますので、詳細はGetting Startedを参照ください。
RZ/T2,RZ/N2 Getting Started with Flexible Software Package
(PDF)
FSP関連リンク
ボード関連リンク
00:37 STEP 1 EWARMおよびFSP SCのインストール
01:48 STEP 2 新規プロジェクトの作成
03:51 STEP 3 プロジェクトの実行
産業イーサネット、TSNを産業機器に容易に付加できるマイクロプロセッサRZ/N2L
RZ/N2Lの特長により、次の開発に産業ネットワークをより早く実現できる詳細をご覧ください。
RZ/N2Lは、産業機器や装置にネットワーク機能を付加できる産業イーサネット通信用MPUです。本ビデオでは、RZ/N2LでBACnet通信を行うビルディングオートメーション向けのネットワークソリューションをご紹介します。
この動画では、統合開発環境e2 studioを使用してRenesas RZ/T, RZ/Nシリーズのアプリケーション開発を始めるための開発ツールインストール方法を説明します。
各製品やバージョンによって特有の設定箇所が必要な場合がありますので、詳細はGetting Startedを参照ください。
RZ/T2,RZ/N2 Getting Started with Flexible Software Package
(PDF)
FSP関連リンク
ボード関連リンク
00:36 STEP 1 e2 studioおよびFSPのインストール
03:19 STEP 2 新規プロジェクトの作成
05:11 STEP 3 プロジェクトの実行