メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+125℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3750 Vr.m.s.)
  • 低 IF 駆動(IFHL = 2.0 mA MAX.)
  • 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
  • パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    RV1S9160ACCSP-100x#KC0:2500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Double protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 基礎絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

RV1S9160A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低 IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)15 Mbps
Output TypeCMOS
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)6
Isolation Voltage (Vrms)3750
VOL max. (V)0.1
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
CMTI min. (kV/µs)50
IDDH max. (mA)2
IDDL max. (mA)2
IFHL (Max) (mA)2
SW PWD max. (ns)20
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
9-axis industrial motor control block diagram features an MPU with dual Arm Cortex-R52 and quad Arm Cortex-A55 cores and supports major industrial Ethernet protocols.
イーサネット対応産業用6軸および9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業用途向けに設計された高精度かつ効率的な6軸および9軸モータ制御。
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。
Industrial Sensor Network Slave Block Diagram
産業用センサネットワーク
柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。
The furnace controller interactive block diagram features 32-bit MCU with 12-bit A/D conversion, efficient power management and Wi-Fi connectivity.
Wi-Fi接続暖房機器コントローラ
Wi-Fi接続の暖房機器コントローラは、正確なセンシング、安全への準拠、最新のHVACシステムの遠隔監視を実現します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RV1S9160ACCSP-100C#KC0ActiveN/A2030 Dec在庫ありPackage1ku | $0.4511YesJAPANJAPAN
RV1S9160ACCSP-100C#SC0ActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7971YesJAPANJAPAN
RV1S9160ACCSP-100V#KC0ActiveN/A2030 Dec在庫ありPackage1ku | $0.4481YesJAPANJAPAN
RV1S9160ACCSP-100V#SC0ActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $1.7721YesJAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。