メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

製品番号 タイトル 分類 会社名
RTKA211650DE0000BU RAA211650 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 5A Output Evaluation Renesas
RTKA211651DE0000BU RAA211651 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 60V Input Range, 3.3V 5A Output Evaluation Renesas
RTKA211803DE0000BU 3.3V固定出力超低消費電流降圧レギュレータ評価ボード Evaluation Renesas
RTKA211805DE0000BU 5V固定出力超低消費電流降圧レギュレータ評価ボード Evaluation Renesas
RTKA211820DE0000BU RAA211820 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 2A Output (QFN version) Evaluation Renesas
RTKA211820DE0010BU RAA211820 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 2A Output (HTSSOP version) Evaluation Renesas
RTKA211835DE0000BU RAA211835 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 3A Output (QFN version) Evaluation Renesas
RTKA211835DE0010BU RAA211835 Synchronous Buck Evaluation Board with 4.5V to 75V Input Range, 3.3V 3A Output (HTSSOP version) Evaluation Renesas
RTKA212831DR0000BU RAA212831 72V 0.5A Step-Down Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
RTKA212832DR0000BU Sync Buck Eval Board with 14V to 72V Vin Range, 12V 500mA Buck Output, 5V 100mA and 3.3V 50mA LDO Outputs Demonstration Renesas
RTKA214020DE0010BU 5.5V 2A Low Noise LDO Evaluation Board with Adjustable 3.3V Output Evaluation Renesas
RTKA214023DE0000BU 5.5V 2A Low Noise LDO Evaluation Board with adjustable Output Evaluation Renesas
RTKA214035DE0000BU RAA214035 Low-dropout Linear Regulator (LDO) Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214038DE0000BU RAA214038 Low-dropout Linear Regulator (LDO) Evaluation Renesas
RTKA214045DE0000BU RAA214045 3.5×3.5mm 20-Ld QFN with Low-dropout Linear Regulator (LDO) Evaluation Renesas
RTKA214048DE0000BU Ultra-Low Dropout Linear Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214220DR0000BU LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable 3.3V 150mA Output Evaluation Renesas
RTKA214223DR0000BU RAA214223 LDO Linear Regulator Demonstration Board Demonstration Renesas
RTKA214250DE0020BU LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable 3.3V 500mA Output Evaluation Renesas
RTKA214290DE0010BU LDO Linear Regulator Evaluation Board with 2.5V to 20V Vin Range, Adjustable Output 1A Evaluation Renesas
RTKA214401DR0000BU 150mA、広い入力範囲、低自己消費電流リニア・レギュレータ デモボード Demonstration Renesas
RTKA214403DE0020BU 3.3V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214404DE0000BU 3.6V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214405DE0020BU 5V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA214409DE0000BU 9V Fixed Output Voltage Low Iq Current LDO Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA215300DE0000BU RAA215300 Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA215300E00000BU RAA215300 Socket Board Evaluation Renesas
RTKA223010DE0030BU High Voltage Buck Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA223011DE0000BU RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA223011DE0010BU RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA Output Evaluation Renesas
RTKA223011DE0020BU RAA223011 High Voltage Buck Converter Evaluation Board Supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 300mA Output Evaluation Renesas
RTKA223011DR0030BU RAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA Output Demonstration Renesas
RTKA223011DR0040BU RAA223011 High Voltage Buck Converter Demonstration Board, 85VAC to 265VAC Input and 24V 200mA Output Demonstration Renesas
RTKA223011DR0080BU RAA223011 Primary-Side-Regulated Flyback Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Input and 12V 400mA Output Demonstration Renesas
RTKA223012DR0010BU High Voltage Buck Converter Demonstration Board Demonstration Renesas
RTKA223012DR0020BU RAA223012 High Voltage Buck Converter Demo Board with 85VAC to 265VAC Vin range and 5V 150mA Output Demonstration Renesas
RTKA223012DR0050BU RAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA Output Demonstration Renesas
RTKA223012DR0060BU RAA223012 High Voltage Buck or Buck/Boost Converter Demo Board, 85VAC to 265VAC Vin, 5V or -5V 150mA Output Demonstration Renesas
RTKA223021DE0000BU RAA223021 High Voltage Buck Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 667mA Output Evaluation Renesas
RTKA223021DE0010BU RAA223021 High Voltage Flyback Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 1A Output Evaluation Renesas
RTKA223181DE0010BU Dual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181 Evaluation Renesas
RTKA223182DR0000BU Dual Output 11W 3-Phase Input Flyback Demonstration Board Demonstration Renesas
RTKA223183DE0010BU 1000V Off-Line Flyback Regulator Evaluation Board Evaluation Renesas
RTKA223881DE0000BU デュアル出力15Wユニバーサル入力フライバック評価ボード Evaluation Renesas
RTKA223882DE0000BU デュアル出力25Wユニバーサル入力フライバック評価ボード Evaluation Renesas
RTKA226110DE0010BU RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/30A、50mΩ、0Vターンオフ電圧評価ボード Evaluation Renesas
RTKA226110DE0040BU RAA226110ゲートドライバ付きGaN E-HEMT 650V/60A、25mΩ、-3Vターンオフ電圧評価ボード Evaluation Renesas
RTKA227063DE0000BU Smart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063 Demonstration Renesas
RTKA236100DE0010BU RAA236100評価ボード Evaluation Renesas
RTKA236105DE0010BU RAA236105評価ボード Evaluation Renesas