概要
RL78/G15 Fast Prototyping Boardは、RL78/G15マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で、追加のツール無しで評価を始めることができます。また、従来のE2エミュレータ、E2エミュレータLiteを使用した高機能なデバッグも可能です(方法はユーザーズマニュアル参照)。Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能など、高い拡張性を有しています。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
特長
- 16ビットマイコンRL78/G15(R5F12068ASP)を搭載
- 16MHz, RL78-S2 Core
- ROM: 8KB, RAM: 1KB, Data Flash 1KB
- 20-pin LSSOP, 6.5mm x 4.4mm x 1.45mm, 0.65mm pitch
- PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino UnoおよびPmod™インタフェースを標準搭載
- Arduino ライブラリを提供
- 各種RL78開発環境に対応
サンプル&ご購入
RL78/G15 Fast Prototyping Board
RTK5RLG150C00000BJ アクティブ
1u | $18.82参考価格
ビデオ&トレーニング
このビデオではルネサスエレクトロニクスのGitHubで公開しているRL78ボードプラットフォームを
Arduino IDEバージョン1に追加して動作させる方法を紹介します。
関連リソース:クイックスタートガイドページ(GitHub)
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2025年4月1日 |
ブログ 2023年10月30日 |