メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Input Offset Voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input Bias Current: 100 nA (TYP.)
  • Pulse Response Time: 200 ns (TYP.)
  • Equipped with a Strobe Terminal, ideal for interfacing with logic circuits.
  • Two output circuit formats are possible. (open collector, emitter follower)
  • Large output current capacity to directly drive the LEDs and lamps.

説明

The µPC271 and µPC311 are high-performance general-purpose comparators that have the same input characteristics as general-purpose operational amplifiers and can directly drive standard logic circuits such as TTL, CMOS, and HNIL. Its power supply voltage range is flexible whereby it exhibits excellent characteristics not only in a 5 V single power supply but also in ± 15 V power supply which is equivalent to an operational amplifier. These products are equipped with a strobe terminal and input offset adjustment terminals, thus they can be widely applied to various voltage comparison circuits. Depending on the operating ambient temperature, the µPC271 is suitable for communication application while the µPC311 is suitable for general-purpose usage.

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Single Supply Voltage Range (V)5 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)7.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))7.5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)40
Response Time TPHL (Typical) (µs)0.2
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.2
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)100
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)5 - 32
IOS (nA)6
IS (mA)5.1
Offset Voltage (Max) (mV)7.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP5 x 4 x 1.881.27
SOP5.2 x 4.4 x 1.4981.27

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC311G2-AActiveN/AOut of StockSOP1ku | $0.5911JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC311G2-E1-AActiveAvailableIn StockSOP1ku | $0.3871JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC311G2-E1-APActiveAvailable2030 MarOut of StockSOP1ku | $0.323Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC311G2-E2-AActiveAvailableIn StockSOP1ku | $0.3871JAPAN, MALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。