メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Input Offset Voltage: ±2 mV (TYP.)
  • Input Bias Current: 17 nA (TYP.)
  • Voltage Gain: 200000 (TYP.)
  • Pulse Response Time: 1.8 µs (TYP.)
  • Output Sink Current: 16 mA (TYP.)
  • A wired OR is possible as the output is an open collector.
  • Low Voltage Operation: V + - V - : +2 ~ +32 V
  • Small Package (The mounting area is reduced by 40% or 66% compared to conventional 8-pin plastic SOP, as shown in the table below)

説明

µPC277GR-9LG, µPC277MP-KAA, µPC393GR-9LG are dual comparators designed to operate under single power supply. Features include low-voltage operation, common-mode input voltage range from V− (GND) level, open collector output, and low current consumption. Furthermore, these products can operate on a split power supply and used widely for various voltage comparison application. Depending on the usage and operating ambient temperature range, the µPC277GR-9LG, µPC277MP-KAA are designed for extended temperature and suited for wide operating ambient temperature application, while µPC393GR-9LG are designed for general purposes application. In addition, compatible DC parameter selection for the comparators also available. Along with this series of lineup, the quad type comparators, µPC177GR-9LG and µPC339GR-9LG with the same circuit configuration are also available.

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)2 - 32
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))5
Output Current Io Sink (Typical) (mA)16
Response Time TPLH (Typical) (µs)1.8
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP4 x 3 x 1.280.65

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Moisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC277GR-9LG-E1-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.3081MALAYSIAJAPAN
UPC277GR-9LG-E2-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.3081MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(20)-9LG-E1-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(20)-9LG-E2-AActiveAvailable2030 MarIn StockTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN
UPC277GR(5)-9LG-E1-AActiveAvailable2030 MarOut of StockTSSOP1ku | $0.361MALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。